QUADRO+ MONΩTIKH TAINIA ΣΤΕΡΕΩΣΗΣ FN951
EAN
3250612649518
Συσκευασία
1 τμχ
Τιμή
19,68 €
/ τμχ
*
Συνδεθείτε για να δημιουργήσετε μια λίστα προϊόντων
Πρέπει να είστε συνδεδεμένοι στο λογαριασμό σας στο myHager για να δημιουργήσετε λίστες προϊόντων
Τεχνικές ιδιότητες
Διαστάσεις
-
Ύψος31 mm
-
Πλάτος348 mm
-
Βάθος364 mm
Περιβαλλοντική αξία
Πιστοποιήσεις και έγγραφα
Λήψεις
-
Εικόνα προϊόντος
-
Installation manual
Installation manual International 2024-04-10
PDF3,97 MB -
Declaration of conformity
Declaration of conformity 2024-09-17
PDF399,41 kBDeclaration of conformity 2024-09-17
PDF394,42 kBDeclaration of conformity International 2023-09-26
PDF360,17 kBDeclaration of conformity International 2023-09-26
PDF348,14 kBDeclaration of conformity International 2024-02-15
PDF393,09 kBDeclaration of conformity International 2024-02-15
PDF380,56 kB
Περισσότερα τεκμηρίωση