QUADRO ΕΥΚΑΜΠΤΕΣ MΠΑΡΕΣ ΧΑΛΚΟΥ 24x5mm 510Α UM92ZE
EAN
3250616110113
Συσκευασία
4 τμχ
Τιμή
186,23 €
/ τμχ
Συνδεθείτε για να δημιουργήσετε μια λίστα προϊόντων
Πρέπει να είστε συνδεδεμένοι στο λογαριασμό σας στο myHager για να δημιουργήσετε λίστες προϊόντων
Τεχνικές ιδιότητες
Ηλεκτρικό ρεύμα
-
Ονομαστικό ρεύμα400 A
Διαστάσεις
-
Πλάτος/πάχος διανομής32 - 32 mm
-
Ύψος μπάρας ιανομής4 mm
Εξοπλισμός
-
Αριθμός τμήματος σε πλάτος8