The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Ελλάδα
  • Επικοινωνία
Εικόνα Logo | Hager
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Μενού
    • E-catalogue
    • Λύσεις
    • Για το έργο σας
    • On-line εργαλεία
    • Γνώση και έμπνευση
    • Υποστήριξη
    • Ποιοι είμαστε
    • Download Center
    Λογαριασμός
    • Home
    • Κατάλογος
    • Πίνακες και ερμάρια διανομής
    • Πίνακες διανομής έως 160A
    • vega D
    • FZ450
    EAN
    3250612764501
    Συσκευασία
    1 τμχ
    • vega D
    • quadro 5
    • Δείτε περισσότερα

    QUADRO ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΛΕΙΣΙΜ. ΤΡΙΓ. ΕΓΚΟΠΗ FZ450

    Τιμή
    21,03 €
    / τμχ
    21,03 €
    / τμχ
    Προσθήκη σε λίστα
    Προσθήκη σε λίστα

    Συνδεθείτε για να δημιουργήσετε μια λίστα προϊόντων

    Πρέπει να είστε συνδεδεμένοι στο λογαριασμό σας στο myHager για να δημιουργήσετε λίστες προϊόντων

    Δημιουργία λογαριασμού Συνδεθείτε

    QUADRO ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΛΕΙΣΙΜ. ΤΡΙΓ. ΕΓΚΟΠΗ

    FZ450

    • Τεχνικές ιδιότητες
    • Περιβαλλοντική αξία
    • Τεκμηρίωση
    • Περισσότερα προϊόντα
    Κατεβάστε το φύλλο δεδομένων

    Τεχνικές ιδιότητες

    Ασφάλεια
    • Τύπος κλει­δώματος
      3 πλευρών 7 mm, Κλει­δαριά με κλειδί
    Εξοπλισμός
    • Με εναλ­λαγή
      Ναί

    Περιβαλλοντική αξία

    Συμμόρφωση RoHS Ναι
    Σύμφωνο με REACh - Χωρίς SVHC Ναι
    Ελεύθερο αλογόνου (halogen free) Ναι

    Πιστοποιήσεις και έγγραφα

    REACH declaration FZ450
    PDF
    RoHS report FZ450
    PDF

    Λήψεις

    • Εικόνα προϊόντος

      Εικόνα FZ450 | Hager

      Εικόνα προϊόντος FZ450

    • Φύλλο δεδομένων προϊόντος

      Εικόνα Hager Τεχνικό φυλλάδιο προϊόντος FZ450 | Hager

      Hager Τεχνικό φυλλάδιο προϊόντος FZ450

      QUADRO ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΛΕΙΣΙΜ. ΤΡΙΓ. ΕΓΚΟΠΗ

      PDF
    • Installation manual

      Εικόνα Montageanleitung, Schließungen FZ449, FZ450, FZ451, FZ451T | Hager

      Montageanleitung, Schließungen FZ449, FZ450, FZ451, FZ451T

      Installation manual International 2014-11-26

      PDF
      603,62 kB
    • Declaration of conformity

      Εικόνα Declaration | Hager

      Declaration

      Declaration of conformity International 2022-10-25

      PDF
      306,93 kB
      Εικόνα Declaration | Hager

      Declaration

      Declaration of conformity International 2023-03-23

      PDF
      284,72 kB
      Εικόνα Declaration | Hager

      Declaration

      Declaration of conformity International 2023-04-25

      PDF
      310,01 kB
      Εικόνα Declaration | Hager

      Declaration

      Declaration of conformity International 2023-04-25

      PDF
      395,23 kB
      Εικόνα Declaration | Hager

      Declaration

      Declaration of conformity International 2023-05-12

      PDF
      332,34 kB
      Εικόνα Declaration | Hager

      Declaration

      Declaration of conformity International 2023-04-25

      PDF
      387,46 kB
      Εικόνα Declaration | Hager

      Declaration

      Declaration of conformity International 2023-04-25

      PDF
      300,14 kB
      Εικόνα Declaration | Hager

      Declaration

      Declaration of conformity International 2023-03-23

      PDF
      275,65 kB
      Εικόνα Declaration of conformity en-GB 2026-04-01 | Hager

      Declaration of conformity en-GB 2026-04-01

      PDF
      539,93 kB
      Εικόνα Declaration of conformity en-GB 2026-04-01 | Hager

      Declaration of conformity en-GB 2026-04-01

      PDF
      538,80 kB
      Εικόνα Declaration of conformity en-GB 2026-04-02 | Hager

      Declaration of conformity en-GB 2026-04-02

      PDF
      506,23 kB
      Εικόνα Declaration of conformity en-GB 2026-04-02 | Hager

      Declaration of conformity en-GB 2026-04-02

      PDF
      503,38 kB
      Εικόνα Declaration of conformity en-GB 2026-07-22 | Hager

      Declaration of conformity en-GB 2026-07-22

      PDF
      614,22 kB
      Εικόνα Declaration of conformity en-GB 2026-07-22 | Hager

      Declaration of conformity en-GB 2026-07-22

      PDF
      1,07 MB
      Εικόνα Declaration of conformity en-GB 2026-07-22 | Hager

      Declaration of conformity en-GB 2026-07-22

      PDF
      651,83 kB
      Εικόνα Declaration of conformity en-GB 2026-07-22 | Hager

      Declaration of conformity en-GB 2026-07-22

      PDF
      476,89 kB
      Εικόνα EU-Konformitätserklärung ZAS132DFM2 | Hager

      EU-Konformitätserklärung ZAS132DFM2

      Declaration of conformity International 2022-10-25

      PDF
      318,13 kB
    Περισσότερα τεκμηρίωση

    Ανακαλύψτε περισσότερα από αυτήν τη σειρά προϊόντων

      5
    • 1
      FZ794 - QUADRO ΠΛΑΣΤΙΚΗ ΘΗΚΗ ΣΧΕΔΙΩΝ Α4 FZ794
      FZ794
      QUADRO ΠΛΑΣΤΙΚΗ ΘΗΚΗ ΣΧΕΔΙΩΝ Α4
      Τιμή
      10,34 €
      / τμχ
      10,34 €
      / τμχ
    • 2
      UM92Z - QUADRO ΕΥΚΑΜΠΤΕΣ MΠΑΡΕΣ ΧΑΛΚΟΥ 32x4mm 400Α UM92Z
      UM92Z
      QUADRO ΕΥΚΑΜΠΤΕΣ MΠΑΡΕΣ ΧΑΛΚΟΥ 32x4mm 400Α
      Τιμή
      231,32 €
      / τμχ
      231,32 €
      / τμχ
    • 3
      UM92ZE - QUADRO ΕΥΚΑΜΠΤΕΣ MΠΑΡΕΣ ΧΑΛΚΟΥ 24x5mm 510Α UM92ZE
      UM92ZE
      QUADRO ΕΥΚΑΜΠΤΕΣ MΠΑΡΕΣ ΧΑΛΚΟΥ 24x5mm 510Α
      Τιμή
      207,27 €
      / τμχ
      207,27 €
      / τμχ
    • 4
      UM92X - QUADRO ΕΥΚΑΜΠΤΕΣ MΠΑΡΕΣ ΧΑΛΚΟΥ 20x2mm 160Α UM92X
      UM92X
      QUADRO ΕΥΚΑΜΠΤΕΣ MΠΑΡΕΣ ΧΑΛΚΟΥ 20x2mm 160Α
      Τιμή
      94,19 €
      / τμχ
      94,19 €
      / τμχ
    • 5
      UT87C - QUADRO ΜΠΑΡΑ ΧΑΛΚΟΥ ΔΙΑΤΡΗΤΗ 25Χ5 L900mm UT87C
      UT87C
      QUADRO ΜΠΑΡΑ ΧΑΛΚΟΥ ΔΙΑΤΡΗΤΗ 25Χ5 L900mm
      Τιμή
      61,64 €
      / τμχ
      61,64 €
      / τμχ

    Προϊόντα και Λύσεις

    • E-catalogue
    • Διανομή ενέργειας
    • Διαχείριση ενέργειας
    • Διαχείριση καλωδίων
    • Αυτοματισμοί κτιρίων
    • Διακοπτικό υλικό
    • Έξυπνo σπίτι

    Επικοινωνία και Υποστήριξη

    • Επικοινωνία
    • FAQs
    • How-to videos
    • On-line Εργαλεία
    • Έντυπα
    • Ακαδημία Hager

    Σχετικά με εμάς

    Οι λύσεις που προσφέρουμε καλύπτουν όλες τις ανάγκες μιας σύγχρονης ηλεκτρολογικής εγκατάστασης και αφορούν τόσο τη διανομή ηλεκτρικής ενέργειας και τη διαχείριση καλωδίων όσο και τις έξυπνες τεχνολογίες διαχείρισης και ελέγχου κτιριακών εγκαταστάσεων.

    Μάθετε περισσότερα για μάς

    • Πολιτική απορρήτου
    • Cookies
    • Αναφορά προβλήματος

    Hager Hellas A.E.B.E.
    Μάτσα 7
    Κηφισιά 14564
    Ελλάδα