QUADRO ΕΥΚΑΜΠΤΕΣ MΠΑΡΕΣ ΧΑΛΚΟΥ 32x4mm 400Α UM92Z
EAN
3250616230729
Συσκευασία
4 τμχ
Τιμή
207,84 €
/ τμχ
Συνδεθείτε για να δημιουργήσετε μια λίστα προϊόντων
Πρέπει να είστε συνδεδεμένοι στο λογαριασμό σας στο myHager για να δημιουργήσετε λίστες προϊόντων
Τεχνικές ιδιότητες
Ηλεκτρικό ρεύμα
-
Ονομαστικό ρεύμα400 A
Διαστάσεις
-
Πλάτος/πάχος διανομής4 - 4 mm
-
Ύψος μπάρας ιανομής32 mm
-
Μήκος μπάρας2.000 mm
Εξοπλισμός
-
Αριθμός τμήματος σε πλάτος8
Υλικά
-
Υλικόχαλκός
Περιβαλλοντική αξία
Πιστοποιήσεις και έγγραφα
Λήψεις
-
Εικόνα προϊόντος
-
Declaration of conformity
Declaration
Declaration of conformity International 2023-04-25
PDF387,46 kBDeclaration
Declaration of conformity International 2023-04-25
PDF395,23 kB
Περισσότερα τεκμηρίωση