QUADRO ΕΥΚΑΜΠΤΕΣ MΠΑΡΕΣ ΧΑΛΚΟΥ 20x2mm 160Α UM92X
EAN
3250616230705
Συσκευασία
4 τμχ
Τιμή
84,63 €
/ τμχ
Συνδεθείτε για να δημιουργήσετε μια λίστα προϊόντων
Πρέπει να είστε συνδεδεμένοι στο λογαριασμό σας στο myHager για να δημιουργήσετε λίστες προϊόντων
Τεχνικές ιδιότητες
Ηλεκτρικό ρεύμα
-
Ονομαστικό ρεύμα160 A
Διαστάσεις
-
Πλάτος/πάχος διανομής2 - 2 mm
-
Ύψος μπάρας ιανομής20 mm
-
Μήκος μπάρας2.000 mm
Εξοπλισμός
-
Αριθμός τμήματος σε πλάτος8
Υλικά
-
Υλικόχαλκός
Περιβαλλοντική αξία
Πιστοποιήσεις και έγγραφα
Λήψεις
-
Εικόνα προϊόντος
-
Declaration of conformity
Declaration
Declaration of conformity International 2023-04-25
PDF387,46 kBDeclaration
Declaration of conformity International 2023-04-25
PDF395,23 kB
Περισσότερα τεκμηρίωση