QUADRO ΕΥΚΑΜΠΤΕΣ MΠΑΡΕΣ ΧΑΛΚΟΥ 24x8mm 670Α UM92WE
EAN
3250616110106
Συσκευασία
4 τμχ
Τιμή
255,69 €
/ τμχ
Συνδεθείτε για να δημιουργήσετε μια λίστα προϊόντων
Πρέπει να είστε συνδεδεμένοι στο λογαριασμό σας στο myHager για να δημιουργήσετε λίστες προϊόντων
Τεχνικές ιδιότητες
Ηλεκτρικό ρεύμα
-
Ονομαστικό ρεύμα630 A
Διαστάσεις
-
Πλάτος/πάχος διανομής32 - 32 mm
-
Ύψος μπάρας ιανομής6 mm
Εξοπλισμός
-
Αριθμός τμήματος σε πλάτος8