QEVO ΣΕΤ 2 ΠΙΣΩ ΟΡΘΟΣΤΑΤΩΝ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜOY Υ400MM UC400BU
Τιμή
112,36 €
/ τμχ
Περισσότερα προϊόντα
Συμβατά προϊόντα
-
Κωδικοί 2 διαθέσιμα προϊόντα
Κωδικοί
Τεχνικές ιδιότητες
Διαστάσεις
-
Ύψος350 mm
-
Πλάτος37,50 mm
-
Βάθος50 mm
Περιβαλλοντική αξία
Πιστοποιήσεις και έγγραφα
Λήψεις
-
Εικόνα προϊόντος
-
Φύλλο δεδομένων προϊόντος
Hager Τεχνικό φυλλάδιο προϊόντος UC400BU
QEVO ΣΕΤ 2 ΠΙΣΩ ΟΡΘΟΣΤΑΤΩΝ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜOY Υ400MM
PDF -
Declaration of conformity
Declaration
Declaration of conformity International 2023-09-26
PDF348,14 kB
Declaration
Declaration of conformity International 2023-09-26
PDF360,17 kB
Declaration of conformity International 2024-02-15
PDF380,56 kB
Declaration of conformity International 2024-02-15
PDF393,09 kB
Declaration of conformity en-GB 2024-09-17
PDF399,41 kB
Declaration of conformity en-GB 2024-09-17
PDF394,42 kB
Declaration of conformity en-GB 2026-04-07
PDF461,69 kB
Declaration of conformity en-GB 2026-04-07
PDF441,44 kB
Περισσότερα τεκμηρίωση