Η διάτρητη μπάρα χαλκού UT87B της σειράς quadro της Hager 25x5 mm, μήκους 700 mm, προσφέρει ασφαλή διανομή ρεύματος σε πίνακες. Με ονομαστικό ρεύμα 160 A και 2 τμήματα πλάτους, επιτρέπει καθαρή και τακτοποιημένη καλωδίωση. Η διάτρηση διευκολύνει τις συνδέσεις και ο χαλκός εξασφαλίζει χαμηλές απώλειες και μεγάλη αντοχή σε οικιακές και επαγγελματικές εφαρμογές.
EAN
3250616306424
Συσκευασία
2 τμχ
- quadro 5
- quadro συστήματα διανομής μπαρών και εσωτερικά εξαρτήματα
- Δείτε περισσότερα
QUADRO ΜΠΑΡΑ ΧΑΛΚΟΥ ΔΙΑΤΡΗΤΗ 25Χ5 L700mm UT87B UT87B
Τιμή
49,45 €
/ τμχ
Τεχνικές ιδιότητες
Ηλεκτρικό ρεύμα
-
Ονομαστικό ρεύμα IN160 A
Διαστάσεις
-
Πλάτος/πάχος διανομής25 - 25 mm
-
Ύψος μπάρας ιανομής5 mm
Εξοπλισμός
-
Αριθμός τμήματος σε πλάτος2
-
Τύπος μπάρας διανομήςΕπίπεδο
Λήψεις
-
Φύλλο δεδομένων προϊόντος
Hager Τεχνικό φυλλάδιο προϊόντος UT87B
QUADRO ΜΠΑΡΑ ΧΑΛΚΟΥ ΔΙΑΤΡΗΤΗ 25Χ5 L700mm
PDF -
Declaration of conformity
Declaration of conformity en-GB 2026-04-02
PDF503,38 kB
Declaration of conformity en-GB 2026-04-02
PDF506,23 kB
Περισσότερα τεκμηρίωση