The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Ελλάδα
  • Επικοινωνία
Εικόνα Logo | Hager
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Μενού
    • E-catalogue
    • Λύσεις
    • Για το έργο σας
    • On-line εργαλεία
    • Γνώση και έμπνευση
    • Υποστήριξη
    • Ποιοι είμαστε
    • Download Center
    Λογαριασμός
    • Home
    • Κατάλογος
    • Πίνακες και ερμάρια διανομής
    • Ερμάρια διανομής έως 4000Α
    • quadro evo - Ερμάρια και εξαρ­τήματα<br/>
    • UC283XH
    Το εξάρτημα τοποθέτησης αυτομάτων ισχύος με κωδικό UC283XH της Hager για X250/H250 (800×300×188 mm) προσφέρει στιβαρή στήριξη και καθαρή ενσωμάτωση σε πίνακες quadro evo. Με μεταλλική κατασκευή και φινίρισμα RAL9010, βελτιστοποιεί τον χώρο και διευκολύνει τη συντήρηση.
    EAN
    3250616377011
    Συσκευασία
    1 τμχ
    • quadro evo - Ερμάρια και εξαρ­τήματα

    QEVO ΕΞΑΡΤΗΜΑ ΚΑΘ. ΤΟΠΟΘ. ΑΥΤ. ΙΣΧΥΟΣ X250/H250 800X300MM UC283XH UC283XH

    Τιμή
    137,80 €
    / τμχ
    137,80 €
    / τμχ
    Προσθήκη σε λίστα
    Προσθήκη σε λίστα

    Συνδεθείτε για να δημιουργήσετε μια λίστα προϊόντων

    Πρέπει να είστε συνδεδεμένοι στο λογαριασμό σας στο myHager για να δημιουργήσετε λίστες προϊόντων

    Δημιουργία λογαριασμού Συνδεθείτε

    QEVO ΕΞΑΡΤΗΜΑ ΚΑΘ. ΤΟΠΟΘ. ΑΥΤ. ΙΣΧΥΟΣ X250/H250 800X300MM UC283XH

    UC283XH

    • Τεχνικές ιδιότητες
    • Περιβαλλοντική αξία
    • Τεκμηρίωση
    • Περισσότερα προϊόντα
    Κατεβάστε το φύλλο δεδομένων

    Τεχνικές ιδιότητες

    Διαστάσεις
    • Ύψος
      300 mm
    • Πλάτος
      800 mm
    • Βάθος
      188 mm
    • Αριθμός μονάδων
      3
    Εξοπλισμός
    • Αριθμός σειρών
      0
    Χωρητικότητα
    • Αριθμός στοι­χείων
      0
    Ασφάλεια
    • Κλάση προστασίας
      Κατηγορία απομόνωσης I
    Υλικά
    • Υλικό
      Μεταλ­λικό
    • Κωδικός RAL
      9010
    • Χρώμα προϊ­όντος
      Pure white
    Κάλυμμα, πόρτα
    • Πόρτα/κάλυμμα ερμαρίου
      Κάλυμμα
    Μόνο για εσωτερική χρήση
    • Αριθμός βημάτων ύψους 75 mm ανά πίνακα διανομής
      6
    Ηλεκτρικό ρεύμα
    • Ονομαστικό ρεύμα IN
      250 A

    Περιβαλλοντική αξία

    Συμμόρφωση RoHS Ναι
    Ελεύθερο αλογόνου (halogen free) Ναι

    Πιστοποιήσεις και έγγραφα

    PEP - quadro 5 1260x900 (English)
    PDF
    16,08 MB
    REACH declaration UC283XH
    PDF
    RoHS report UC283XH
    PDF

    Λήψεις

    • Εικόνα προϊόντος

      Εικόνα UC283XH | Hager

      Εικόνα προϊόντος UC283XH

    • Φύλλο δεδομένων προϊόντος

      Εικόνα Hager Τεχνικό φυλλάδιο προϊόντος UC283XH | Hager

      Hager Τεχνικό φυλλάδιο προϊόντος UC283XH

      QEVO ΕΞΑΡΤΗΜΑ ΚΑΘ. ΤΟΠΟΘ. ΑΥΤ. ΙΣΧΥΟΣ X250/H250 800X300MM

      PDF
    • Installation manual

      Εικόνα Installation manual International 2021-11-29 | Hager

      Installation manual International 2021-11-29

      PDF
      5,23 MB
      Εικόνα Installation manual International 2023-03-23 | Hager

      Installation manual International 2023-03-23

      PDF
      3,88 MB
    • Declaration of conformity

      Εικόνα Declaration | Hager

      Declaration

      Declaration of conformity International 2023-09-26

      PDF
      348,14 kB
      Εικόνα Declaration | Hager

      Declaration

      Declaration of conformity International 2023-09-26

      PDF
      360,17 kB
      Εικόνα Declaration of conformity International 2024-02-15 | Hager

      Declaration of conformity International 2024-02-15

      PDF
      393,09 kB
      Εικόνα Declaration of conformity International 2024-02-15 | Hager

      Declaration of conformity International 2024-02-15

      PDF
      380,56 kB
      Εικόνα Declaration of conformity en-GB 2024-09-17 | Hager

      Declaration of conformity en-GB 2024-09-17

      PDF
      399,41 kB
      Εικόνα Declaration of conformity en-GB 2024-09-17 | Hager

      Declaration of conformity en-GB 2024-09-17

      PDF
      394,42 kB
      Εικόνα Declaration of conformity en-GB 2026-04-07 | Hager

      Declaration of conformity en-GB 2026-04-07

      PDF
      441,44 kB
      Εικόνα Declaration of conformity en-GB 2026-04-07 | Hager

      Declaration of conformity en-GB 2026-04-07

      PDF
      461,69 kB
      Εικόνα Declaration of conformity en-GB 2026-07-22 | Hager

      Declaration of conformity en-GB 2026-07-22

      PDF
      632,18 kB
      Εικόνα Declaration of conformity en-GB 2026-07-22 | Hager

      Declaration of conformity en-GB 2026-07-22

      PDF
      446,27 kB
    Περισσότερα τεκμηρίωση

    Ανακαλύψτε περισσότερα από αυτήν τη σειρά προϊόντων

      5
    • 1
      FZ794 - QUADRO ΠΛΑΣΤΙΚΗ ΘΗΚΗ ΣΧΕΔΙΩΝ Α4 FZ794
      FZ794
      QUADRO ΠΛΑΣΤΙΚΗ ΘΗΚΗ ΣΧΕΔΙΩΝ Α4
      Τιμή
      10,34 €
      / τμχ
      10,34 €
      / τμχ
    • 2
      UC815 - QUADRO ΣTHΡIΓMA MΠAΡΩN 250/400A UC815
      UC815
      QUADRO ΣTHΡIΓMA MΠAΡΩN 250/400A
      Τιμή
      64,34 €
      / τμχ
      64,34 €
      / τμχ
    • 3
      UC289 - QUADRO ΣΤΗΡΙΓΜA ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ 500MM UC289
      UC289
      QUADRO ΣΤΗΡΙΓΜA ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ 500MM
      Τιμή
      29,32 €
      / τμχ
      29,32 €
      / τμχ
    • 4
      UC213EM - QUADRO ΜΕΤΩΠΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ 1 ΟΡΓΑΝOY 60mm UC213EM
      UC213EM
      QUADRO ΜΕΤΩΠΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ 1 ΟΡΓΑΝOY 60mm
      Τιμή
      36,00 €
      / τμχ
      36,00 €
      / τμχ
    • 5
      UC243EM - QUADRO ΜΕΤΩΠΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ 3 ΟΡΓΑΝΩΝ 96X96 UC243EM
      UC243EM
      QUADRO ΜΕΤΩΠΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ 3 ΟΡΓΑΝΩΝ 96X96
      Τιμή
      44,71 €
      / τμχ
      44,71 €
      / τμχ

    Προϊόντα και Λύσεις

    • E-catalogue
    • Διανομή ενέργειας
    • Διαχείριση ενέργειας
    • Διαχείριση καλωδίων
    • Αυτοματισμοί κτιρίων
    • Διακοπτικό υλικό
    • Έξυπνo σπίτι

    Επικοινωνία και Υποστήριξη

    • Επικοινωνία
    • FAQs
    • How-to videos
    • On-line Εργαλεία
    • Έντυπα
    • Ακαδημία Hager

    Σχετικά με εμάς

    Οι λύσεις που προσφέρουμε καλύπτουν όλες τις ανάγκες μιας σύγχρονης ηλεκτρολογικής εγκατάστασης και αφορούν τόσο τη διανομή ηλεκτρικής ενέργειας και τη διαχείριση καλωδίων όσο και τις έξυπνες τεχνολογίες διαχείρισης και ελέγχου κτιριακών εγκαταστάσεων.

    Μάθετε περισσότερα για μάς

    • Πολιτική απορρήτου
    • Cookies
    • Αναφορά προβλήματος

    Hager Hellas A.E.B.E.
    Μάτσα 7
    Κηφισιά 14564
    Ελλάδα