QUADRO ΣΧΑΡΑ ΑΕΡΙΣΜΟΥ ΜΕ ΦΙΛΤΡΟ 325Χ325MM FL226Z
EAN
3250619272269
Συσκευασία
1 τμχ
Τιμή
100,91 €
/ τμχ
Συνδεθείτε για να δημιουργήσετε μια λίστα προϊόντων
Πρέπει να είστε συνδεδεμένοι στο λογαριασμό σας στο myHager για να δημιουργήσετε λίστες προϊόντων
Ολοκληρώστε το συστημά σας
Προαιρετικά αξεσουάρ
-
Περσίδες εξαερισμού και ανταλλακτικά φίλτρα 1 διαθέσιμα προϊόντα
Ολοκληρώστε το συστημά σας
Τεχνικές ιδιότητες
Διαστάσεις
-
Ύψος325 mm
-
Πλάτος325 mm
-
Βάθος33 mm
Υλικά
-
ΧρώμαΑνοιχτό γκρι
-
Κωδικός RAL7035
Ασφάλεια
-
Κατηγορία προστασίας (IP)IP54