The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Ελλάδα
  • Επικοινωνία
Εικόνα Logo | Hager
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Μενού
    • E-catalogue
    • Λύσεις
    • Για το έργο σας
    • On-line εργαλεία
    • Γνώση και έμπνευση
    • Υποστήριξη
    • Ποιοι είμαστε
    • Download Center
    Λογαριασμός
    • Home
    • Κατάλογος
    • Πίνακες και ερμάρια διανομής
    • Ερμάρια διανομής έως 4000Α
    • quadro evo - Ερμάρια και εξαρ­τήματα<br/>
    • FL236Z
    Το ανταλλακτικό φίλτρο FL226Z/FL236Z της σειράς quadro της Hager προορίζεται για μονάδες εξαερισμού ηλεκτρικών πινάκων, διατηρώντας καθαρή τη ροή αέρα και προστατεύοντας τον εξοπλισμό από σκόνη και πιτσιλίσματα. Με διαστάσεις 315x315x2 mm, προσφέρει εύκολη αντικατάσταση και συμβάλλει στη σωστή λειτουργία και μεγαλύτερη διάρκεια ζωής του εξοπλισμού.
    EAN
    3250619272368
    Συσκευασία
    1 τμχ
    • quadro 5
    • quadro evo - Ερμάρια και εξαρ­τήματα
    • Δείτε περισσότερα

    QUADRO ΦΙΛΤΡO ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΟ FL226Z FL236Z FL236Z

    Τιμή
    20,25 €
    / τμχ
    20,25 €
    / τμχ
    Προσθήκη σε λίστα
    Προσθήκη σε λίστα

    Συνδεθείτε για να δημιουργήσετε μια λίστα προϊόντων

    Πρέπει να είστε συνδεδεμένοι στο λογαριασμό σας στο myHager για να δημιουργήσετε λίστες προϊόντων

    Δημιουργία λογαριασμού Συνδεθείτε

    QUADRO ΦΙΛΤΡO ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΟ FL226Z FL236Z

    FL236Z

    • Τεχνικές ιδιότητες
    • Περιβαλλοντική αξία
    • Τεκμηρίωση
    • Περισσότερα προϊόντα
    Κατεβάστε το φύλλο δεδομένων

    Τεχνικές ιδιότητες

    Διαστάσεις
    • Ύψος
      315 mm
    • Πλάτος
      315 mm
    • Βάθος
      2 mm
    Υλικά
    • Υλικό
      Πλαστικό
    Ασφάλεια
    • Κατηγορία προστασίας (IP)
      IP54
    Συνδεσιμότητα
    • Τρόπος στήριξης
      Snap-on τοποθέτηση

    Περιβαλλοντική αξία

    Συμμόρφωση RoHS Ναι
    Σύμφωνο με REACh - Χωρίς SVHC Ναι

    Πιστοποιήσεις και έγγραφα

    REACH declaration FL236Z
    PDF
    RoHS report FL236Z
    PDF

    Λήψεις

    • Εικόνα προϊόντος

      Εικόνα FL236Z | Hager

      Εικόνα προϊόντος FL236Z

    • Φύλλο δεδομένων προϊόντος

      Εικόνα Hager Τεχνικό φυλλάδιο προϊόντος FL236Z | Hager

      Hager Τεχνικό φυλλάδιο προϊόντος FL236Z

      QUADRO ΦΙΛΤΡO ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΟ FL226Z

      PDF
    • Declaration of conformity

      Εικόνα Declaration | Hager

      Declaration

      Declaration of conformity International 2022-11-30

      PDF
      140,98 kB
      Εικόνα Declaration | Hager

      Declaration

      Declaration of conformity International 2022-11-30

      PDF
      209,26 kB
      Εικόνα Declaration of conformity en-GB 2026-07-22 | Hager

      Declaration of conformity en-GB 2026-07-22

      PDF
      271,11 kB
    Περισσότερα τεκμηρίωση

    Ανακαλύψτε περισσότερα από αυτήν τη σειρά προϊόντων

      5
    • 1
      FZ794 - QUADRO ΠΛΑΣΤΙΚΗ ΘΗΚΗ ΣΧΕΔΙΩΝ Α4 FZ794
      FZ794
      QUADRO ΠΛΑΣΤΙΚΗ ΘΗΚΗ ΣΧΕΔΙΩΝ Α4
      Τιμή
      10,34 €
      / τμχ
      10,34 €
      / τμχ
    • 2
      FZ450 - QUADRO ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΛΕΙΣΙΜ. ΤΡΙΓ. ΕΓΚΟΠΗ
      FZ450
      QUADRO ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΛΕΙΣΙΜ. ΤΡΙΓ. ΕΓΚΟΠΗ
      Τιμή
      21,03 €
      / τμχ
      21,03 €
      / τμχ
    • 3
      UM92Z - QUADRO ΕΥΚΑΜΠΤΕΣ MΠΑΡΕΣ ΧΑΛΚΟΥ 32x4mm 400Α UM92Z
      UM92Z
      QUADRO ΕΥΚΑΜΠΤΕΣ MΠΑΡΕΣ ΧΑΛΚΟΥ 32x4mm 400Α
      Τιμή
      231,32 €
      / τμχ
      231,32 €
      / τμχ
    • 4
      UM92ZE - QUADRO ΕΥΚΑΜΠΤΕΣ MΠΑΡΕΣ ΧΑΛΚΟΥ 24x5mm 510Α UM92ZE
      UM92ZE
      QUADRO ΕΥΚΑΜΠΤΕΣ MΠΑΡΕΣ ΧΑΛΚΟΥ 24x5mm 510Α
      Τιμή
      207,27 €
      / τμχ
      207,27 €
      / τμχ
    • 5
      UM92X - QUADRO ΕΥΚΑΜΠΤΕΣ MΠΑΡΕΣ ΧΑΛΚΟΥ 20x2mm 160Α UM92X
      UM92X
      QUADRO ΕΥΚΑΜΠΤΕΣ MΠΑΡΕΣ ΧΑΛΚΟΥ 20x2mm 160Α
      Τιμή
      94,19 €
      / τμχ
      94,19 €
      / τμχ

    Προϊόντα και Λύσεις

    • E-catalogue
    • Διανομή ενέργειας
    • Διαχείριση ενέργειας
    • Διαχείριση καλωδίων
    • Αυτοματισμοί κτιρίων
    • Διακοπτικό υλικό
    • Έξυπνo σπίτι

    Επικοινωνία και Υποστήριξη

    • Επικοινωνία
    • FAQs
    • How-to videos
    • On-line Εργαλεία
    • Έντυπα
    • Ακαδημία Hager

    Σχετικά με εμάς

    Οι λύσεις που προσφέρουμε καλύπτουν όλες τις ανάγκες μιας σύγχρονης ηλεκτρολογικής εγκατάστασης και αφορούν τόσο τη διανομή ηλεκτρικής ενέργειας και τη διαχείριση καλωδίων όσο και τις έξυπνες τεχνολογίες διαχείρισης και ελέγχου κτιριακών εγκαταστάσεων.

    Μάθετε περισσότερα για μάς

    • Πολιτική απορρήτου
    • Cookies
    • Αναφορά προβλήματος

    Hager Hellas A.E.B.E.
    Μάτσα 7
    Κηφισιά 14564
    Ελλάδα