Το επιδαπέδιο ερμάριο με κωδικό FM118 της σειράς ερμαρίων quadro της Hager αποτελεί αξιόπιστη επιλογή για φιλοξενία εξοπλισμού σε πίνακες έως 630 A σε εσωτερικές εγκαταστάσεις. Με γαλβανιζέ μεταλλική κατασκευή πάχους 1,2 mm, προστασία IP55 και αντοχή IK10, προσφέρει υψηλή μηχανική ανθεκτικότητα. Διαθέτει 12 σειρές, 1 τμήμα πλάτους και 2 ανοίγματα φλάντζας για ευέλικτη και οργανωμένη καλωδίωση, σε λευκό RAL9010.
EAN
3250612631186
Συσκευασία
1 τμχ
Περισσότερα προϊόντα
Ανακαλύψτε τα
-
Ορθοστάτες, διατρητές δοκοί και ράγες DIN 1 διαθέσιμα προϊόντα -
Αντισυμπυκνωτικές αντιστάσεις και θερμοστάτες 5 διαθέσιμα προϊόντα -
Μετώπες 17 διαθέσιμα προϊόντα -
Θήκες εγγράφων 2 διαθέσιμα προϊόντα
Συμβατά προϊόντα
-
Κωδικοί 1 διαθέσιμα προϊόντα
Περισσότερα προϊόντα
Κωδικοί
Τεχνικές ιδιότητες
Διαστάσεις
-
Ύψος1.860 mm
-
Πλάτος400 mm
-
Βάθος400 mm
-
Πάχος πλευρικού τοιχώματος1,20 mm
Ασφάλεια
-
Κατηγορία προστασίας (IP)IP55
-
Κλάση προστασίαςΚατηγορία απομόνωσης I
-
Τύπος κλειδώματοςχωρίς κλειδαριά
-
Αντοχή σε κρούση IKIK10
Εξοπλισμός
-
Αριθμός τμήματος σε πλάτος1
-
Αριθμός ανοιγμάτων πλάκας φλάντζας2
-
Αριθμός σειρών12
Εγκατάσταση, τοποθέτηση
-
ΤοποθέτησηΤοποθέτηση στο δάπεδο
-
Κατάλληλο για εξωτερική χρήσηΟχι
Υλικά
-
ΧρώμαΛευκό
-
Κωδικός RAL9010
-
ΜεταχείρισηΓαλβανιζέ
-
ΥλικόΜεταλλικό
Κάλυμμα, πόρτα
-
Αριθμός πορτών ερμαρίου0
-
Με διάφανη πόρταΟχι
-
Τύπος πόρτας ερμαρίουΜονή πόρτα
Ηλεκτρικό ρεύμα
-
Ονομαστικό ρεύμα IN630 A
Περιβαλλοντική αξία
Πιστοποιήσεις και έγγραφα
Λήψεις
-
Εικόνα προϊόντος
-
Φύλλο δεδομένων προϊόντος
Hager Τεχνικό φυλλάδιο προϊόντος FM118
QUADRO ΕΡΜΑΡΙΟ ΕΠΙΔΑΠΕΔΙΟ 1860x435x400mm
PDF -
Instruction manual
Instruction manual en-GB 2026-04-07
PDF16,78 MB -
Declaration of conformity
Declaration
Declaration of conformity International 2023-03-23
PDF275,65 kB
Declaration
Declaration of conformity International 2023-03-23
PDF284,72 kB
Declaration
Declaration of conformity International 2022-10-25
PDF306,93 kB
Declaration of conformity en-GB 2026-04-01
PDF538,80 kB
Declaration of conformity en-GB 2026-04-01
PDF539,93 kB
Declaration of conformity en-GB 2026-07-22
PDF614,22 kB
EU-Konformitätserklärung ZAS132DFM2
Declaration of conformity International 2022-10-25
PDF318,13 kB
Περισσότερα τεκμηρίωση