The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Ελλάδα
  • Επικοινωνία
Εικόνα Logo | Hager
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Μενού
    • E-catalogue
    • Λύσεις
    • Για το έργο σας
    • On-line εργαλεία
    • Γνώση και έμπνευση
    • Υποστήριξη
    • Ποιοι είμαστε
    • Download Center
    Λογαριασμός
    • Home
    • Κατάλογος
    • Πίνακες και ερμάρια διανομής
    • Ερμάρια διανομής έως 250Α και 630Α
    • quadro 5
    • FM635
    Το σετ οριζόντιας σύνδεσης FM635 της σειράς quadro της Hager προορίζεται για ασφαλή σύζευξη επιτοίχιων και επιδαπέδιων ερμαρίων σε συστοιχίες. Η μεταλλική κατασκευή προσφέρει στιβαρότητα και σταθερότητα, ενώ οι διαστάσεις 340x340x30 mm εξασφαλίζουν άψογη ευθυγράμμιση. Ιδανικό για επεκτάσιμες και τακτοποιημένες εγκαταστάσεις πινάκων.
    EAN
    3250612636358
    Συσκευασία
    1 τμχ
    • quadro 5

    QUADRO ΣΕΤ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ ΕΠΙΤΟΙΧΩΝ & ΕΠΙΔΑΠΕΔΙΩΝ ΕΡΜΑΡΙΩΝ FM635 FM635

    Τιμή
    52,43 €
    / τμχ
    52,43 €
    / τμχ
    Προσθήκη σε λίστα
    Προσθήκη σε λίστα

    Συνδεθείτε για να δημιουργήσετε μια λίστα προϊόντων

    Πρέπει να είστε συνδεδεμένοι στο λογαριασμό σας στο myHager για να δημιουργήσετε λίστες προϊόντων

    Δημιουργία λογαριασμού Συνδεθείτε

    QUADRO ΣΕΤ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ ΕΠΙΤΟΙΧΩΝ & ΕΠΙΔΑΠΕΔΙΩΝ ΕΡΜΑΡΙΩΝ FM635

    FM635

    • Τεχνικές ιδιότητες
    • Περιβαλλοντική αξία
    • Τεκμηρίωση
    • Περισσότερα προϊόντα
    Κατεβάστε το φύλλο δεδομένων

    Τεχνικές ιδιότητες

    Διαστάσεις
    • Ύψος
      340 mm
    • Πλάτος
      340 mm
    • Βάθος
      30 mm
    Υλικά
    • Υλικό
      Μεταλ­λικό

    Περιβαλλοντική αξία

    Συμμόρφωση RoHS Ναι
    Ελεύθερο αλογόνου (halogen free) Ναι

    Πιστοποιήσεις και έγγραφα

    PEP - quadro 5 1260x900 (English)
    PDF
    16,08 MB
    REACH declaration FM635
    PDF
    RoHS report FM635
    PDF

    Λήψεις

    • Εικόνα προϊόντος

      Εικόνα FM635 | Hager

      Εικόνα προϊόντος FM635

    • Φύλλο δεδομένων προϊόντος

      Εικόνα Hager Τεχνικό φυλλάδιο προϊόντος FM635 | Hager

      Hager Τεχνικό φυλλάδιο προϊόντος FM635

      QUADRO ΣΕΤ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ ΕΠΙΤΟΙΧΩΝ & ΕΠΙΔΑΠΕΔΙΩΝ ΕΡΜΑΡΙΩΝ

      PDF
    • Declaration of conformity

      Εικόνα Declaration | Hager

      Declaration

      Declaration of conformity International 2023-03-23

      PDF
      275,65 kB
      Εικόνα Declaration | Hager

      Declaration

      Declaration of conformity International 2023-03-23

      PDF
      284,72 kB
      Εικόνα Declaration | Hager

      Declaration

      Declaration of conformity International 2022-10-25

      PDF
      306,93 kB
      Εικόνα Declaration of conformity en-GB 2026-04-01 | Hager

      Declaration of conformity en-GB 2026-04-01

      PDF
      538,80 kB
      Εικόνα Declaration of conformity en-GB 2026-04-01 | Hager

      Declaration of conformity en-GB 2026-04-01

      PDF
      539,93 kB
      Εικόνα Declaration of conformity en-GB 2026-04-02 | Hager

      Declaration of conformity en-GB 2026-04-02

      PDF
      503,38 kB
      Εικόνα Declaration of conformity en-GB 2026-04-02 | Hager

      Declaration of conformity en-GB 2026-04-02

      PDF
      506,23 kB
      Εικόνα Declaration of conformity en-GB 2026-07-22 | Hager

      Declaration of conformity en-GB 2026-07-22

      PDF
      614,22 kB
      Εικόνα EU-Konformitätserklärung ZAS132DFM2 | Hager

      EU-Konformitätserklärung ZAS132DFM2

      Declaration of conformity International 2022-10-25

      PDF
      318,13 kB
    Περισσότερα τεκμηρίωση

    Ανακαλύψτε περισσότερα από αυτήν τη σειρά προϊόντων

      5
    • 1
      FZ680 - QUADRO ΚΛΕΙΔΑΡΙΑ ΜΕ ΠΕΡ/ΚΟ ΧΕΡΟΥΛΙ FZ680
      FZ680
      QUADRO ΚΛΕΙΔΑΡΙΑ ΜΕ ΠΕΡ/ΚΟ ΧΕΡΟΥΛΙ
      Τιμή
      84,21 €
      / τμχ
      84,21 €
      / τμχ
    • 2
      FL255Z - QUADRO ΘΕΡΜANΤHΡΑΣ 80W
      FL255Z
      QUADRO ΘΕΡΜANΤHΡΑΣ 80W
      Τιμή
      106,26 €
      / τμχ
      106,26 €
      / τμχ
    • 3
      FL256Z - QUADRO ΘΕΡΜANΤHΡΑΣ 150W
      FL256Z
      QUADRO ΘΕΡΜANΤHΡΑΣ 150W
      Τιμή
      142,74 €
      / τμχ
      142,74 €
      / τμχ
    • 4
      FL254Z - QUADRO ΘΕΡΜANΤHΡΑΣ 45W
      FL254Z
      QUADRO ΘΕΡΜANΤHΡΑΣ 45W
      Τιμή
      87,67 €
      / τμχ
      87,67 €
      / τμχ
    • 5
      FM117 - QUADRO ΕΡΜΑΡΙΟ ΕΠΙΔΑΠΕΔΙΟ 1710x435x400mm FM117
      FM117
      QUADRO ΕΡΜΑΡΙΟ ΕΠΙΔΑΠΕΔΙΟ 1710x435x400mm
      Τιμή
      745,73 €
      / τμχ
      745,73 €
      / τμχ

    Προϊόντα και Λύσεις

    • E-catalogue
    • Διανομή ενέργειας
    • Διαχείριση ενέργειας
    • Διαχείριση καλωδίων
    • Αυτοματισμοί κτιρίων
    • Διακοπτικό υλικό
    • Έξυπνo σπίτι

    Επικοινωνία και Υποστήριξη

    • Επικοινωνία
    • FAQs
    • How-to videos
    • On-line Εργαλεία
    • Έντυπα
    • Ακαδημία Hager

    Σχετικά με εμάς

    Οι λύσεις που προσφέρουμε καλύπτουν όλες τις ανάγκες μιας σύγχρονης ηλεκτρολογικής εγκατάστασης και αφορούν τόσο τη διανομή ηλεκτρικής ενέργειας και τη διαχείριση καλωδίων όσο και τις έξυπνες τεχνολογίες διαχείρισης και ελέγχου κτιριακών εγκαταστάσεων.

    Μάθετε περισσότερα για μάς

    • Πολιτική απορρήτου
    • Cookies
    • Αναφορά προβλήματος

    Hager Hellas A.E.B.E.
    Μάτσα 7
    Κηφισιά 14564
    Ελλάδα