QUADRO ΜETΩΠΗ ΔΙΑΦΑΝΗΣ 200X600mm ΜΕ ΤΖΑΜΙ UC233T
EAN
3250616112483
Συσκευασία
1 τμχ
Τιμή
63,43 €
/ τμχ
Συνδεθείτε για να δημιουργήσετε μια λίστα προϊόντων
Πρέπει να είστε συνδεδεμένοι στο λογαριασμό σας στο myHager για να δημιουργήσετε λίστες προϊόντων
Ολοκληρώστε το συστημά σας
Προαιρετικά αξεσουάρ
-
Μεντεσέδες πινάκων/ερμαρίων 1 διαθέσιμα προϊόντα
Ολοκληρώστε το συστημά σας
Τεχνικές ιδιότητες
Υλικά
-
ΥλικόΑτσάλι
-
ΜεταχείρισηΓαλβανιζέ
Διαστάσεις
-
Ύψος200 mm
-
Πλάτος600 mm
-
Βάθος15 mm