The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Ελλάδα
  • Επικοινωνία
Εικόνα Logo | Hager
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Μενού
    • E-catalogue
    • Λύσεις
    • Για το έργο σας
    • On-line εργαλεία
    • Γνώση και έμπνευση
    • Υποστήριξη
    • Ποιοι είμαστε
    • Download Center
    Λογαριασμός
    • Home
    • Κατάλογος
    • Πίνακες και ερμάρια διανομής
    • Ερμάρια διανομής έως 250Α και 630Α
    • quadro kit εξοπλισμού για υλικά προστασίας
    • UC268
    Το ζεύγος μεντεσέδων μετώπης με κωδικό UC268 της σειράς ερμαρίων quadro της Hager προορίζεται για ασφαλή και ομαλή άρθρωση μετώπης ηλεκτρικών πινάκων. Η μεταλλική κατασκευή υψηλής αντοχής εξασφαλίζει σταθερή στήριξη και μακροχρόνια αξιοπιστία, διευκολύνοντας την πρόσβαση κατά την εγκατάσταση και τη συντήρηση. Κατάλληλο για πίνακες quadro, προσφέρει εύκολη τοποθέτηση και ακριβή ευθυγράμμιση της μετώπης.
    EAN
    3250616132689
    Συσκευασία
    10 τμχ
    • quadro kit εξοπλισμού για υλικά προστασίας

    QUADRO ZEYΓΟΣ ΜΕΝΤΕΣΕΔΩΝ MΕΤΩΠΗΣ UC268 UC268

    Τιμή
    4,63 €
    / τμχ
    4,63 €
    / τμχ
    Προσθήκη σε λίστα
    Προσθήκη σε λίστα

    Συνδεθείτε για να δημιουργήσετε μια λίστα προϊόντων

    Πρέπει να είστε συνδεδεμένοι στο λογαριασμό σας στο myHager για να δημιουργήσετε λίστες προϊόντων

    Δημιουργία λογαριασμού Συνδεθείτε

    QUADRO ZEYΓΟΣ ΜΕΝΤΕΣΕΔΩΝ MΕΤΩΠΗΣ UC268

    UC268

    • Τεχνικές ιδιότητες
    • Περιβαλλοντική αξία
    • Τεκμηρίωση
    • Περισσότερα προϊόντα
    Κατεβάστε το φύλλο δεδομένων

    Τεχνικές ιδιότητες

    Υλικά
    • Υλικό
      Μεταλ­λικό

    Περιβαλλοντική αξία

    Συμμόρφωση RoHS Ναι

    Πιστοποιήσεις και έγγραφα

    PEP document en-GB 2026-01-28
    PDF
    242,30 kB
    RoHS report UC268
    PDF

    Λήψεις

    • Εικόνα προϊόντος

      Εικόνα UC268 | Hager

      Εικόνα προϊόντος UC268

    • Φύλλο δεδομένων προϊόντος

      Εικόνα Hager Τεχνικό φυλλάδιο προϊόντος UC268 | Hager

      Hager Τεχνικό φυλλάδιο προϊόντος UC268

      QUADRO ZEYΓΟΣ ΜΕΝΤΕΣΕΔΩΝ MΕΤΩΠΗΣ

      PDF
    • Declaration of conformity

      Εικόνα Declaration | Hager

      Declaration

      Declaration of conformity International 2023-09-26

      PDF
      360,17 kB
      Εικόνα Declaration | Hager

      Declaration

      Declaration of conformity International 2023-09-26

      PDF
      348,14 kB
      Εικόνα Declaration of conformity International 2024-02-15 | Hager

      Declaration of conformity International 2024-02-15

      PDF
      380,56 kB
      Εικόνα Declaration of conformity International 2024-02-15 | Hager

      Declaration of conformity International 2024-02-15

      PDF
      393,09 kB
      Εικόνα Declaration of conformity en-GB 2024-09-17 | Hager

      Declaration of conformity en-GB 2024-09-17

      PDF
      394,42 kB
      Εικόνα Declaration of conformity en-GB 2024-09-17 | Hager

      Declaration of conformity en-GB 2024-09-17

      PDF
      399,41 kB
      Εικόνα Declaration of conformity en-GB 2026-04-01 | Hager

      Declaration of conformity en-GB 2026-04-01

      PDF
      539,93 kB
      Εικόνα Declaration of conformity en-GB 2026-04-01 | Hager

      Declaration of conformity en-GB 2026-04-01

      PDF
      538,80 kB
      Εικόνα Declaration of conformity en-GB 2026-04-02 | Hager

      Declaration of conformity en-GB 2026-04-02

      PDF
      503,38 kB
      Εικόνα Declaration of conformity en-GB 2026-04-02 | Hager

      Declaration of conformity en-GB 2026-04-02

      PDF
      506,23 kB
      Εικόνα Declaration of conformity en-GB 2026-04-07 | Hager

      Declaration of conformity en-GB 2026-04-07

      PDF
      461,69 kB
      Εικόνα Declaration of conformity en-GB 2026-04-07 | Hager

      Declaration of conformity en-GB 2026-04-07

      PDF
      441,44 kB
      Εικόνα Declaration of conformity en-GB 2026-07-22 | Hager

      Declaration of conformity en-GB 2026-07-22

      PDF
      446,27 kB
      Εικόνα Declaration of conformity en-GB 2026-07-22 | Hager

      Declaration of conformity en-GB 2026-07-22

      PDF
      632,18 kB
      Εικόνα Declaration of conformity en-GB 2026-07-22 | Hager

      Declaration of conformity en-GB 2026-07-22

      PDF
      651,83 kB
      Εικόνα Declaration of conformity en-GB 2026-07-22 | Hager

      Declaration of conformity en-GB 2026-07-22

      PDF
      476,89 kB
    Περισσότερα τεκμηρίωση

    Ανακαλύψτε περισσότερα από αυτήν τη σειρά προϊόντων

      5
    • 1
      UC245 - QUADRO METΩΠΗ ΑΔΙΑΦΑΝΗΣ 400X800MM UC245
      UC245
      QUADRO METΩΠΗ ΑΔΙΑΦΑΝΗΣ 400X800MM
      Τιμή
      61,85 €
      / τμχ
      61,85 €
      / τμχ
    • 2
      UC220 - QUADRO METΩΠΗ ΑΔΙΑΦΑΝΗΣ 75X300MM UC220
      UC220
      QUADRO METΩΠΗ ΑΔΙΑΦΑΝΗΣ 75X300MM
      Τιμή
      29,25 €
      / τμχ
      29,25 €
      / τμχ
    • 3
      UC221 - QUADRO METΩΠΗ ΑΔΙΑΦΑΝΗΣ 50X300MM UC221
      UC221
      QUADRO METΩΠΗ ΑΔΙΑΦΑΝΗΣ 50X300MM
      Τιμή
      27,24 €
      / τμχ
      27,24 €
      / τμχ
    • 4
      UC223 - QUADRO METΩΠΗ ΑΔΙΑΦΑΝΗΣ 200X300MM UC223
      UC223
      QUADRO METΩΠΗ ΑΔΙΑΦΑΝΗΣ 200X300MM
      Τιμή
      30,94 €
      / τμχ
      30,94 €
      / τμχ
    • 5
      UC301 - QUADRO ΜΕΤΩΠΗ 4 ΟΡΓΑΝΩΝ + 1 ΜΕΤΑΓΩΓΙΚΟΥ ΔΙΑΚΟΠΤΗ UC301
      UC301
      QUADRO ΜΕΤΩΠΗ 4 ΟΡΓΑΝΩΝ + 1 ΜΕΤΑΓΩΓΙΚΟΥ ΔΙΑΚΟΠΤΗ
      Τιμή
      49,99 €
      / τμχ
      49,99 €
      / τμχ

    Προϊόντα και Λύσεις

    • E-catalogue
    • Διανομή ενέργειας
    • Διαχείριση ενέργειας
    • Διαχείριση καλωδίων
    • Αυτοματισμοί κτιρίων
    • Διακοπτικό υλικό
    • Έξυπνo σπίτι

    Επικοινωνία και Υποστήριξη

    • Επικοινωνία
    • FAQs
    • How-to videos
    • On-line Εργαλεία
    • Έντυπα
    • Ακαδημία Hager

    Σχετικά με εμάς

    Οι λύσεις που προσφέρουμε καλύπτουν όλες τις ανάγκες μιας σύγχρονης ηλεκτρολογικής εγκατάστασης και αφορούν τόσο τη διανομή ηλεκτρικής ενέργειας και τη διαχείριση καλωδίων όσο και τις έξυπνες τεχνολογίες διαχείρισης και ελέγχου κτιριακών εγκαταστάσεων.

    Μάθετε περισσότερα για μάς

    • Πολιτική απορρήτου
    • Cookies
    • Αναφορά προβλήματος

    Hager Hellas A.E.B.E.
    Μάτσα 7
    Κηφισιά 14564
    Ελλάδα