QUADRO ΜΕΤΩΠΗ ΑΔΙΑΦΑΝΗΣ 800X800MM UC247
EAN
3250616132474
Συσκευασία
2 τμχ
Τιμή
87,61 €
/ τμχ
*
Συνδεθείτε για να δημιουργήσετε μια λίστα προϊόντων
Πρέπει να είστε συνδεδεμένοι στο λογαριασμό σας στο myHager για να δημιουργήσετε λίστες προϊόντων
Ολοκληρώστε το συστημά σας
Προαιρετικά αξεσουάρ
-
Μεντεσέδες πινάκων/ερμαρίων 1 διαθέσιμα προϊόντα
Ολοκληρώστε το συστημά σας
Τεχνικές ιδιότητες
Υλικά
-
ΥλικόΑτσάλι
-
ΜεταχείρισηΒερνίκι
Διαστάσεις
-
Ύψος800 mm
-
Πλάτος800 mm
-
Βάθος800 mm
Περιβαλλοντική αξία
Πιστοποιήσεις και έγγραφα
Λήψεις
-
Εικόνα προϊόντος
-
Declaration of conformity
Declaration of conformity International 2023-09-26
PDF360,17 kBDeclaration of conformity International 2023-09-26
PDF348,14 kBDeclaration of conformity International 2024-02-15
PDF393,09 kBDeclaration of conformity International 2024-02-15
PDF380,56 kB
Περισσότερα τεκμηρίωση