QUADRO ΕΡΜΑΡΙΟ ΕΠΙΔΑΠΕΔΙΟ 2010x685x400mm FM219
EAN
3250612632190
Συσκευασία
1 τμχ
Τιμή
754,71 €
/ τμχ
*
Συνδεθείτε για να δημιουργήσετε μια λίστα προϊόντων
Πρέπει να είστε συνδεδεμένοι στο λογαριασμό σας στο myHager για να δημιουργήσετε λίστες προϊόντων
Ολοκληρώστε το συστημά σας
Προαιρετικά αξεσουάρ
-
Kit εξοπλισμού 18 διαθέσιμα προϊόντα
-
Kit εξοπλισμού διακοπτών 1 διαθέσιμα προϊόντα
-
Πόρτες πίνακα 2 διαθέσιμα προϊόντα
-
Περσίδες εξαερισμού και ανταλλακτικά φίλτρα 6 διαθέσιμα προϊόντα
-
Αντισυμπυκνωτικές αντιστάσεις και θερμοστάτες 5 διαθέσιμα προϊόντα
-
Δείτε περισσότερα 79 άλλα διαθέσιμα προϊόντα
Ολοκληρώστε το συστημά σας
Τεχνικές ιδιότητες
Διαστάσεις
-
Ύψος2.010 mm
-
Πλάτος700 mm
-
Βάθος400 mm
-
Πάχος πλευρικού τοιχώματος1,20 mm
Ασφάλεια
-
Βαθμός προστασίας IPIP55
-
Κλάση προστασίαςΚατηγορία απομόνωσης I
-
Τύπος κλειδώματοςχωρίς κλειδαριά
-
Αντοχή σε κρούση IKIK10
Εξοπλισμός
-
Αριθμός τμήματος σε πλάτος2
-
Αριθμός ανοιγμάτων πλάκας φλάντζας2
-
Αριθμός σειρών13
Εγκατάσταση, τοποθέτηση
-
ΤοποθέτησηΤοποθέτηση στο δάπεδο
-
Κατάλληλο για εξωτερική χρήσηΟχι
Υλικά
-
ΧρώμαPure white
-
Κωδικός RAL9010
-
ΜεταχείρισηΓαλβανιζέ
-
ΥλικόΑτσάλι
Κάλυμμα, πόρτα
-
Αριθμός πορτών ερμαρίου0
-
Με διάφανη πόρταΟχι
Ηλεκτρικό ρεύμα
-
Ονομαστικό ρεύμα630 A
Λήψεις
-
Εικόνα προϊόντος
-
Instruction manual
Instruction manual fr-FR, es-ES, pt-PT, el-GR 2023-11-09
PDF5,63 MB -
Declaration of conformity
Declaration
Declaration of conformity International 2022-10-25
PDF318,13 kBDeclaration
Declaration of conformity International 2022-10-25
PDF306,93 kBDeclaration
Declaration of conformity International 2023-03-23
PDF284,72 kBDeclaration
Declaration of conformity International 2023-03-23
PDF275,65 kB
Περισσότερα τεκμηρίωση