The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Ελλάδα
  • Επικοινωνία
Εικόνα Logo | Hager
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Μενού
    • E-catalogue
    • Λύσεις
    • Για το έργο σας
    • On-line εργαλεία
    • Γνώση και έμπνευση
    • Υποστήριξη
    • Ποιοι είμαστε
    • Download Center
    Λογαριασμός
    • Home
    • Κατάλογος
    • Πίνακες και ερμάρια διανομής
    • Ερμάρια διανομής έως 250Α και 630Α
    • quadro συστήματα διανομής μπαρών και εσωτερικά εξαρ­τήματα
    • UC500
    EAN
    3250610133217
    Συσκευασία
    1 τμχ
    • quadro συστήματα διανομής μπαρών και εσωτερικά εξαρ­τήματα

    QUADRO L500 METAΛΛΙΚΟ ΣΤΗΡΙΓΜΑ UC820N UC500

    Τιμή
    23,86 €
    / τμχ
    23,86 €
    / τμχ
    Προσθήκη σε λίστα
    Προσθήκη σε λίστα

    Συνδεθείτε για να δημιουργήσετε μια λίστα προϊόντων

    Πρέπει να είστε συνδεδεμένοι στο λογαριασμό σας στο myHager για να δημιουργήσετε λίστες προϊόντων

    Δημιουργία λογαριασμού Συνδεθείτε

    QUADRO L500 METAΛΛΙΚΟ ΣΤΗΡΙΓΜΑ UC820N

    UC500

    • Τεχνικές ιδιότητες
    • Περιβαλλοντική αξία
    • Τεκμηρίωση
    • Περισσότερα προϊόντα
    Κατεβάστε το φύλλο δεδομένων

    Τεχνικές ιδιότητες

    Διαστάσεις
    • Ύψος
      500 mm
    • Πλάτος
      500 mm
    Υλικά
    • Χρώμα
      Ψευδάρ­γυρος
    • Υλικό
      Μέταλλο

    Περιβαλλοντική αξία

    Συμμόρφωση RoHS Ναι
    Σύμφωνο με REACh - Χωρίς SVHC Ναι
    Ελεύθερο αλογόνου (halogen free) Ναι

    Πιστοποιήσεις και έγγραφα

    PEP - quadro 5 1260x900 (English)
    PDF
    16,08 MB
    REACH declaration UC500
    PDF
    RoHS report UC500
    PDF

    Λήψεις

    • Εικόνα προϊόντος

      Εικόνα UC500 | Hager

      Εικόνα προϊόντος UC500

    • Φύλλο δεδομένων προϊόντος

      Εικόνα Hager Τεχνικό φυλλάδιο προϊόντος UC500 | Hager

      Hager Τεχνικό φυλλάδιο προϊόντος UC500

      QUADRO L500 METAΛΛΙΚΟ ΣΤΗΡΙΓΜΑ UC820N

      PDF
    • Instruction manual

      Εικόνα Instruction manual en-GB 2026-04-07 | Hager

      Instruction manual en-GB 2026-04-07

      PDF
      16,78 MB
    • Declaration of conformity

      Εικόνα Declaration of conformity en-GB 2026-04-01 | Hager

      Declaration of conformity en-GB 2026-04-01

      PDF
      538,80 kB
      Εικόνα Declaration of conformity en-GB 2026-04-01 | Hager

      Declaration of conformity en-GB 2026-04-01

      PDF
      539,93 kB
      Εικόνα Declaration of conformity en-GB 2026-04-02 | Hager

      Declaration of conformity en-GB 2026-04-02

      PDF
      506,23 kB
      Εικόνα Declaration of conformity en-GB 2026-04-02 | Hager

      Declaration of conformity en-GB 2026-04-02

      PDF
      503,38 kB
    Περισσότερα τεκμηρίωση

    Ανακαλύψτε περισσότερα από αυτήν τη σειρά προϊόντων

      5
    • 1
      UC967E - QUADRO ΜΠΑΡΑ ΧΑΛΚΟΥ 100x10mm 1830Α UC967E
      UC967E
      QUADRO ΜΠΑΡΑ ΧΑΛΚΟΥ 100x10mm 1830Α
      Τιμή
      1.080,03 €
      / τμχ
      1.080,03 €
      / τμχ
    • 2
      UC966E - QUADRO ΜΠΑΡΑ ΧΑΛΚΟΥ 80Χ10mm 1520Α UC966E
      UC966E
      QUADRO ΜΠΑΡΑ ΧΑΛΚΟΥ 80Χ10mm 1520Α
      Τιμή
      840,60 €
      / τμχ
      840,60 €
      / τμχ
    • 3
      UT88A - QUADRO ΓΩΝΙΑ ΣΥΝΕΝΩΣΗΣ ΜΠΑΡΩΝ 25Χ5 UT88A
      UT88A
      QUADRO ΓΩΝΙΑ ΣΥΝΕΝΩΣΗΣ ΜΠΑΡΩΝ 25Χ5
      Τιμή
      45,09 €
      / τμχ
      45,09 €
      / τμχ
    • 4
      UT88B - QUADRO ΓΩΝΙΑ ΣΥΝΕΝΩΣΗΣ ΜΠΑΡΩΝ 50Χ5
      UT88B
      QUADRO ΓΩΝΙΑ ΣΥΝΕΝΩΣΗΣ ΜΠΑΡΩΝ 50Χ5
      Τιμή
      79,74 €
      / τμχ
      79,74 €
      / τμχ
    • 5
      UC816 - QUADRO ΚΑΛΥΜΜΑ ΜΠΑΡΩΝ 250/400Α UC816
      UC816
      QUADRO ΚΑΛΥΜΜΑ ΜΠΑΡΩΝ 250/400Α
      Τιμή
      128,75 €
      / τμχ
      128,75 €
      / τμχ

    Προϊόντα και Λύσεις

    • E-catalogue
    • Διανομή ενέργειας
    • Διαχείριση ενέργειας
    • Διαχείριση καλωδίων
    • Αυτοματισμοί κτιρίων
    • Διακοπτικό υλικό
    • Έξυπνo σπίτι

    Επικοινωνία και Υποστήριξη

    • Επικοινωνία
    • FAQs
    • How-to videos
    • On-line Εργαλεία
    • Έντυπα
    • Ακαδημία Hager

    Σχετικά με εμάς

    Οι λύσεις που προσφέρουμε καλύπτουν όλες τις ανάγκες μιας σύγχρονης ηλεκτρολογικής εγκατάστασης και αφορούν τόσο τη διανομή ηλεκτρικής ενέργειας και τη διαχείριση καλωδίων όσο και τις έξυπνες τεχνολογίες διαχείρισης και ελέγχου κτιριακών εγκαταστάσεων.

    Μάθετε περισσότερα για μάς

    • Πολιτική απορρήτου
    • Cookies
    • Αναφορά προβλήματος

    Hager Hellas A.E.B.E.
    Μάτσα 7
    Κηφισιά 14564
    Ελλάδα