The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Ελλάδα
  • Επικοινωνία
Εικόνα Logo | Hager
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Μενού
    • E-catalogue
    • Λύσεις
    • Για το έργο σας
    • On-line εργαλεία
    • Γνώση και έμπνευση
    • Υποστήριξη
    • Ποιοι είμαστε
    • Download Center
    Λογαριασμός
    • Home
    • Κατάλογος
    • Πίνακες και ερμάρια διανομής
    • Ερμάρια διανομής έως 250Α και 630Α
    • quadro συστήματα διανομής μπαρών και εσωτερικά εξαρ­τήματα
    • UC700
    EAN
    3250610133224
    Συσκευασία
    1 τμχ
    • quadro συστήματα διανομής μπαρών και εσωτερικά εξαρ­τήματα

    QUADRO L700 METAΛΛΙΚΟ ΣΤΗΡΙΓΜΑ UC820N UC700

    Τιμή
    26,73 €
    / τμχ
    26,73 €
    / τμχ
    Προσθήκη σε λίστα
    Προσθήκη σε λίστα

    Συνδεθείτε για να δημιουργήσετε μια λίστα προϊόντων

    Πρέπει να είστε συνδεδεμένοι στο λογαριασμό σας στο myHager για να δημιουργήσετε λίστες προϊόντων

    Δημιουργία λογαριασμού Συνδεθείτε

    QUADRO L700 METAΛΛΙΚΟ ΣΤΗΡΙΓΜΑ UC820N

    UC700

    • Τεχνικές ιδιότητες
    • Περιβαλλοντική αξία
    • Τεκμηρίωση
    • Περισσότερα προϊόντα
    Κατεβάστε το φύλλο δεδομένων

    Τεχνικές ιδιότητες

    Διαστάσεις
    • Ύψος
      700 mm
    • Πλάτος
      700 mm
    Υλικά
    • Χρώμα
      Ψευδάρ­γυρος
    • Υλικό
      Μέταλλο

    Περιβαλλοντική αξία

    Συμμόρφωση RoHS Ναι
    Σύμφωνο με REACh - Χωρίς SVHC Ναι
    Ελεύθερο αλογόνου (halogen free) Ναι

    Πιστοποιήσεις και έγγραφα

    PEP - quadro 5 1260x900 (English)
    PDF
    16,08 MB
    REACH declaration UC700
    PDF
    RoHS report UC700
    PDF

    Λήψεις

    • Εικόνα προϊόντος

      Εικόνα UC700 | Hager

      Εικόνα προϊόντος UC700

    • Φύλλο δεδομένων προϊόντος

      Εικόνα Hager Τεχνικό φυλλάδιο προϊόντος UC700 | Hager

      Hager Τεχνικό φυλλάδιο προϊόντος UC700

      QUADRO L700 METAΛΛΙΚΟ ΣΤΗΡΙΓΜΑ UC820N

      PDF
    • Instruction manual

      Εικόνα Instruction manual en-GB 2026-04-07 | Hager

      Instruction manual en-GB 2026-04-07

      PDF
      16,78 MB
    • Declaration of conformity

      Εικόνα Declaration of conformity en-GB 2026-04-01 | Hager

      Declaration of conformity en-GB 2026-04-01

      PDF
      538,80 kB
      Εικόνα Declaration of conformity en-GB 2026-04-01 | Hager

      Declaration of conformity en-GB 2026-04-01

      PDF
      539,93 kB
      Εικόνα Declaration of conformity en-GB 2026-04-02 | Hager

      Declaration of conformity en-GB 2026-04-02

      PDF
      503,38 kB
      Εικόνα Declaration of conformity en-GB 2026-04-02 | Hager

      Declaration of conformity en-GB 2026-04-02

      PDF
      506,23 kB
    Περισσότερα τεκμηρίωση

    Ανακαλύψτε περισσότερα από αυτήν τη σειρά προϊόντων

      5
    • 1
      UC843 - QUADRO MΠΑΡΕΣ ΔΙΑΤΡΗΤΕΣ Μ6 32X5Χ1750 UC843
      UC843
      QUADRO MΠΑΡΕΣ ΔΙΑΤΡΗΤΕΣ Μ6 32X5Χ1750
      Τιμή
      204,94 €
      / τμχ
      204,94 €
      / τμχ
    • 2
      UM30A4 - QUADRO ΜΠΑΡΑ ΧΑΛΚΟΥ 630Α 30Χ10MM,430MM UM30A4
      UM30A4
      QUADRO ΜΠΑΡΑ ΧΑΛΚΟΥ 630Α 30Χ10MM, 430MM
      Τιμή
      113,11 €
      / τμχ
      113,11 €
      / τμχ
    • 3
      UM92W - QUADRO ΕΥΚΑΜΠΤΕΣ MΠΑΡΕΣ ΧΑΛΚΟΥ 32x6mm 630Α UM92W
      UM92W
      QUADRO ΕΥΚΑΜΠΤΕΣ MΠΑΡΕΣ ΧΑΛΚΟΥ 32x6mm 630Α
      Τιμή
      276,12 €
      / τμχ
      276,12 €
      / τμχ
    • 4
      UC833 - QUADRO ΜΠΑΡΑ ΧΑΛΚΟΥ ΔΙΑΤΡΗΤΗ 20x5mm L1750 UC833
      UC833
      QUADRO ΜΠΑΡΑ ΧΑΛΚΟΥ ΔΙΑΤΡΗΤΗ 20x5mm L1750
      Τιμή
      141,88 €
      / τμχ
      141,88 €
      / τμχ
    • 5
      UC875 - QUADRO ΣΕΤ ΚΑΛΩΔΙΩΝ 4P ΚΑΘΕΤΗΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ 400Α
      UC875
      QUADRO ΣΕΤ ΚΑΛΩΔΙΩΝ 4P ΚΑΘΕΤΗΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ 400Α
      Τιμή
      130,00 €
      / τμχ
      130,00 €
      / τμχ

    Προϊόντα και Λύσεις

    • E-catalogue
    • Διανομή ενέργειας
    • Διαχείριση ενέργειας
    • Διαχείριση καλωδίων
    • Αυτοματισμοί κτιρίων
    • Διακοπτικό υλικό
    • Έξυπνo σπίτι

    Επικοινωνία και Υποστήριξη

    • Επικοινωνία
    • FAQs
    • How-to videos
    • On-line Εργαλεία
    • Έντυπα
    • Ακαδημία Hager

    Σχετικά με εμάς

    Οι λύσεις που προσφέρουμε καλύπτουν όλες τις ανάγκες μιας σύγχρονης ηλεκτρολογικής εγκατάστασης και αφορούν τόσο τη διανομή ηλεκτρικής ενέργειας και τη διαχείριση καλωδίων όσο και τις έξυπνες τεχνολογίες διαχείρισης και ελέγχου κτιριακών εγκαταστάσεων.

    Μάθετε περισσότερα για μάς

    • Πολιτική απορρήτου
    • Cookies
    • Αναφορά προβλήματος

    Hager Hellas A.E.B.E.
    Μάτσα 7
    Κηφισιά 14564
    Ελλάδα