QUADRO ΡΑΓΑ DIN ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΟΥ ΥΨΟΥΣ Π500MM UC951
EAN
3250616139510
Συσκευασία
2 τμχ
Τιμή
27,45 €
/ τμχ
*
Συνδεθείτε για να δημιουργήσετε μια λίστα προϊόντων
Πρέπει να είστε συνδεδεμένοι στο λογαριασμό σας στο myHager για να δημιουργήσετε λίστες προϊόντων
Τεχνικές ιδιότητες
Διαστάσεις
-
Ύψος140 mm
-
Πλάτος65 mm
-
Βάθος505 mm
-
Μήκος505 mm
Υλικά
-
ΥλικόΑτσάλι
-
ΜεταχείρισηΓαλβανισμένο hot-dip
Περιβαλλοντική αξία
Πιστοποιήσεις και έγγραφα
Λήψεις
-
Εικόνα προϊόντος
-
Declaration of conformity
Declaration
Declaration of conformity International 2023-04-25
PDF300,14 kBDeclaration
Declaration of conformity International 2023-04-25
PDF310,01 kBDeclaration
Declaration of conformity International 2023-04-25
PDF387,46 kBDeclaration
Declaration of conformity International 2023-04-25
PDF395,23 kBDeclaration
Declaration of conformity International 2022-10-19
PDF707,52 kB
Περισσότερα τεκμηρίωση