Η πλάτη στήριξης εκτός ράγας FM488 της σειράς quadro της Hager προσφέρει ασφαλή και στιβαρή τοποθέτηση εξοπλισμού σε πίνακες χωρίς χρήση DIN ράγας. Με μεταλλική κατασκευή και διαστάσεις 1650x500x2,5 mm, εξασφαλίζει υψηλή αντοχή, σωστή γείωση και ευέλικτη διάταξη συσκευών και καλωδίωσης σε οικιακές και επαγγελματικές εγκαταστάσεις.
EAN
3250612634880
Συσκευασία
1 τμχ
QUADRO ΠΛΑΤΗ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΚΤΟΣ PΑΓΑΣ 1650X500MM FM488 FM488
Τιμή
242,54 €
/ τμχ
Τεχνικές ιδιότητες
Διαστάσεις
-
Ύψος1.625 mm
-
Πλάτος500 mm
-
Βάθος2,50 mm
Υλικά
-
ΥλικόΜεταλλικό
-
ΜεταχείρισηΓαλβανιζέ
Περιβαλλοντική αξία
Πιστοποιήσεις και έγγραφα
Λήψεις
-
Εικόνα προϊόντος
-
Φύλλο δεδομένων προϊόντος
Hager Τεχνικό φυλλάδιο προϊόντος FM488
QUADRO ΠΛΑΤΗ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΚΤΟΣ PΑΓΑΣ 1650X500MM
PDF -
Declaration of conformity
Declaration
Declaration of conformity International 2023-04-25
PDF387,46 kB
Declaration
Declaration of conformity International 2023-04-25
PDF395,23 kB
Declaration of conformity en-GB 2026-04-01
PDF538,80 kB
Declaration of conformity en-GB 2026-04-01
PDF539,93 kB
Declaration of conformity en-GB 2026-04-02
PDF506,23 kB
Declaration of conformity en-GB 2026-04-02
PDF503,38 kB
Declaration of conformity en-GB 2026-07-22
PDF651,83 kB
Περισσότερα τεκμηρίωση