QUADRO ΣΤΗΡΙΓΜΑ ΜΠΑΡΩΝ 250-400-630Α UC826
EAN
3250616138261
Συσκευασία
1 τμχ
Τιμή
122,10 €
/ Σετ
*
Συνδεθείτε για να δημιουργήσετε μια λίστα προϊόντων
Πρέπει να είστε συνδεδεμένοι στο λογαριασμό σας στο myHager για να δημιουργήσετε λίστες προϊόντων
Ολοκληρώστε το συστημά σας
Προαιρετικά αξεσουάρ
-
Μπάρες χαλκού 3 διαθέσιμα προϊόντα
-
Εξαρτήματα για συστήματα μπαρών διανομής 1 διαθέσιμα προϊόντα
Ολοκληρώστε το συστημά σας
Τεχνικές ιδιότητες
Διαστάσεις
-
Ύψος46 mm
-
Πλάτος75 mm
-
Βάθος245 mm
-
Πλάτος/πάχος διανομής20 - 32 mm
Περιβαλλοντική αξία
Πιστοποιήσεις και έγγραφα
Λήψεις
-
Εικόνα προϊόντος
-
Installation manual
Installation manual es-ES, fr-FR, el-GR, pt-PT 2020-01-01
PDF907,89 kB -
Declaration of conformity
Declaration of conformity 2024-09-17
PDF399,41 kBDeclaration of conformity 2024-09-17
PDF394,42 kBDeclaration of conformity International 2023-09-26
PDF360,17 kBDeclaration of conformity International 2023-09-26
PDF348,14 kBDeclaration of conformity International 2024-02-15
PDF393,09 kBDeclaration of conformity International 2024-02-15
PDF380,56 kB
Περισσότερα τεκμηρίωση