QUADRO ΜΠΑΡΑ ΧΑΛΚΟΥ 400A 30Χ5MM,300MM UM30A3
EAN
3250616362468
Συσκευασία
1 τμχ
Τιμή
44,61 €
/ τμχ
Συνδεθείτε για να δημιουργήσετε μια λίστα προϊόντων
Πρέπει να είστε συνδεδεμένοι στο λογαριασμό σας στο myHager για να δημιουργήσετε λίστες προϊόντων
Τεχνικές ιδιότητες
Ηλεκτρικό ρεύμα
-
Ονομαστικό ρεύμα400 A
Διαστάσεις
-
Πλάτος/πάχος διανομής5 - 5 mm
-
Ύψος μπάρας ιανομής30 mm
-
Μήκος μπάρας280 mm
Εξοπλισμός
-
Αριθμός τμήματος σε πλάτος1
Υλικά
-
Υλικόχαλκός