Η πλάτη στήριξης εκτός ράγας FM489 της σειράς quadro της Hager για ερμάρια 1800x500 mm προσφέρει στιβαρή και ασφαλή βάση για στερέωση εξοπλισμού χωρίς DIN ράγα. Με ωφέλιμες διαστάσεις 1775x534 mm και μεταλλική κατασκευή πάχους 2,5 mm, βελτιώνει την οργάνωση και την ευελιξία σε επαγγελματικούς και βιομηχανικούς πίνακες quadro.
EAN
3250612634897
Συσκευασία
1 τμχ
QUADRO ΠΛΑΤΗ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΚΤΟΣ PΑΓΑΣ 1800X500MM FM489 FM489
Τιμή
280,65 €
/ τμχ
Τεχνικές ιδιότητες
Διαστάσεις
-
Ύψος1.775 mm
-
Πλάτος534 mm
-
Βάθος2,50 mm
Υλικά
-
ΥλικόΜεταλλικό
-
ΜεταχείρισηΓαλβανιζέ
Περιβαλλοντική αξία
Πιστοποιήσεις και έγγραφα
Λήψεις
-
Εικόνα προϊόντος
-
Φύλλο δεδομένων προϊόντος
Hager Τεχνικό φυλλάδιο προϊόντος FM489
QUADRO ΠΛΑΤΗ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΚΤΟΣ PΑΓΑΣ 1800X500MM
PDF -
Declaration of conformity
Declaration
Declaration of conformity International 2023-04-25
PDF387,46 kB
Declaration
Declaration of conformity International 2023-04-25
PDF395,23 kB
Declaration of conformity en-GB 2026-04-01
PDF538,80 kB
Declaration of conformity en-GB 2026-04-01
PDF539,93 kB
Declaration of conformity en-GB 2026-04-02
PDF506,23 kB
Declaration of conformity en-GB 2026-04-02
PDF503,38 kB
Declaration of conformity en-GB 2026-07-22
PDF651,83 kB
Περισσότερα τεκμηρίωση