QUADRO ΜΕΤΩΠΗ 2 ΟΡΓΑΝΩΝ + 2 ΜΕΤΑΓΩΓΙΚΩΝ ΔΙΑΚΟΠΤΩΝ UC300
Τιμή
46,28 €
/ τμχ
Ολοκληρώστε το συστημά σας
Προαιρετικά αξεσουάρ
-
Μεντεσέδες πινάκων/ερμαρίων 1 διαθέσιμα προϊόντα
Συμβατά προϊόντα
-
Κωδικοί 14 διαθέσιμα προϊόντα
Ολοκληρώστε το συστημά σας
Κωδικοί
Τεχνικές ιδιότητες
Υλικά
-
ΥλικόΜεταλλικό
-
ΜεταχείρισηΒερνίκι
Διαστάσεις
-
Ύψος200 mm
-
Πλάτος600 mm
-
Βάθος400 mm
Περιβαλλοντική αξία
Πιστοποιήσεις και έγγραφα
Λήψεις
-
Εικόνα προϊόντος
-
Product datasheet
Hager Τεχνικό φυλλάδιο προϊόντος UC300
QUADRO ΜΕΤΩΠΗ 2 ΟΡΓΑΝΩΝ + 2 ΜΕΤΑΓΩΓΙΚΩΝ ΔΙΑΚΟΠΤΩΝ
PDF -
Declaration of conformity
Declaration
Declaration of conformity International 2023-09-26
PDF360,17 kB
Declaration
Declaration of conformity International 2023-09-26
PDF348,14 kB
Declaration of conformity International 2024-02-15
PDF393,09 kB
Declaration of conformity International 2024-02-15
PDF380,56 kB
Περισσότερα τεκμηρίωση