Η μπάρα γείωσης/ουδετέρου UC976S της Hager με 2 μπλοκ για ράγα DIN και 50 πόλους προσφέρει ασφαλή κατανομή και σύνδεση αγωγών σε οικιακούς και εμπορικούς πίνακες. Με ονομαστικό ρεύμα 250 A εξασφαλίζει αξιόπιστη γείωση και ουδετέρωση υψηλής αγωγιμότητας. Οι διαστάσεις 70×500×95 mm επιτρέπουν συμπαγή εγκατάσταση και τακτοποιημένη καλωδίωση με εύκολη και γρήγορη τοποθέτηση.
EAN
3250616130982
Συσκευασία
1 τμχ
QUADRO ΡΑΓΑ DIN_2ΜΠΛΟΚ ΓΕΙΩΣ.ΚΝ 50Π UC976S UC976S
Τιμή
67,80 €
/ τμχ
Τεχνικές ιδιότητες
Διαστάσεις
-
Ύψος70 mm
-
Πλάτος500 mm
-
Βάθος95 mm
Ηλεκτρικό ρεύμα
-
Ονομαστικό ρεύμα IN250 A
Περιβαλλοντική αξία
Πιστοποιήσεις και έγγραφα
Λήψεις
-
Εικόνα προϊόντος
-
Φύλλο δεδομένων προϊόντος
Hager Τεχνικό φυλλάδιο προϊόντος UC976S
QUADRO ΡΑΓΑ DIN_2ΜΠΛΟΚ ΓΕΙΩΣ.ΚΝ 50Π
PDF -
Declaration of conformity
Declaration of conformity en-GB 2026-04-01
PDF538,80 kB
Declaration of conformity en-GB 2026-04-01
PDF539,93 kB
Declaration of conformity en-GB 2026-04-02
PDF503,38 kB
Declaration of conformity en-GB 2026-04-02
PDF506,23 kB
Περισσότερα τεκμηρίωση