QUADRO ΜΠΑΡΑ ΧΑΛΚΟΥ 630Α 30Χ10MM,880MM UM30A5
EAN
3250616362482
Συσκευασία
1 τμχ
Τιμή
192,33 €
/ τμχ
Συνδεθείτε για να δημιουργήσετε μια λίστα προϊόντων
Πρέπει να είστε συνδεδεμένοι στο λογαριασμό σας στο myHager για να δημιουργήσετε λίστες προϊόντων
Τεχνικές ιδιότητες
Ηλεκτρικό ρεύμα
-
Ονομαστικό ρεύμα630 A
Διαστάσεις
-
Πλάτος/πάχος διανομής10 - 10 mm
-
Ύψος μπάρας ιανομής30 mm
-
Μήκος μπάρας880 mm
Εξοπλισμός
-
Αριθμός τμήματος σε πλάτος1
Υλικά
-
Υλικόχαλκός
Περιβαλλοντική αξία
Πιστοποιήσεις και έγγραφα
Λήψεις
-
Εικόνα προϊόντος
-
Declaration of conformity
Declaration
Declaration of conformity International 2023-04-25
PDF387,46 kBDeclaration
Declaration of conformity International 2023-04-25
PDF395,23 kBDeclaration
Declaration of conformity International 2023-04-25
PDF724,19 kBDeclaration
Declaration of conformity International 2023-04-25
PDF691,27 kBDeclaration
Declaration of conformity International 2023-03-30
PDF530,77 kB
Περισσότερα τεκμηρίωση