The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Ελλάδα
  • Επικοινωνία
Εικόνα Logo | Hager
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Μενού
    • E-catalogue
    • Λύσεις
    • Για το έργο σας
    • On-line εργαλεία
    • Γνώση και έμπνευση
    • Υποστήριξη
    • Ποιοι είμαστε
    • Download Center
    Λογαριασμός
    • Home
    • Κατάλογος
    • Πίνακες και ερμάρια διανομής
    • Ερμάρια διανομής έως 250Α και 630Α
    • quadro συστήματα διανομής μπαρών και εσωτερικά εξαρ­τήματα
    • UC876
    EAN
    3250616138766
    Συσκευασία
    1 τμχ
    • quadro συστήματα διανομής μπαρών και εσωτερικά εξαρ­τήματα

    QUADRO ΕΞΑΡΤΗΜΑ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΔΙΑΚΟΠΤΩΝ ΦΟΡΤΙΟΥ ΜΕ ΜΠΛΟΚ ΔΙΑΝΟΜΗΣ UC876

    Τιμή
    106,68 €
    / τμχ
    106,68 €
    / τμχ
    Προσθήκη σε λίστα
    Προσθήκη σε λίστα

    Συνδεθείτε για να δημιουργήσετε μια λίστα προϊόντων

    Πρέπει να είστε συνδεδεμένοι στο λογαριασμό σας στο myHager για να δημιουργήσετε λίστες προϊόντων

    Δημιουργία λογαριασμού Συνδεθείτε

    QUADRO ΕΞΑΡΤΗΜΑ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΔΙΑΚΟΠΤΩΝ ΦΟΡΤΙΟΥ ΜΕ ΜΠΛΟΚ ΔΙΑΝΟΜΗΣ

    UC876

    • Τεχνικές ιδιότητες
    • Περιβαλλοντική αξία
    • Τεκμηρίωση
    • Περισσότερα προϊόντα
    Κατεβάστε το φύλλο δεδομένων

    Τεχνικές ιδιότητες

    Διαστάσεις
    • Ύψος
      175 mm
    • Πλάτος
      345 mm

    Περιβαλλοντική αξία

    Πιστοποιήσεις και έγγραφα

    PEP - quadro 5 1260x900 (English)
    PDF
    16,08 MB

    Λήψεις

    • Εικόνα προϊόντος

      Εικόνα UC876 | Hager

      Εικόνα προϊόντος UC876

    • Φύλλο δεδομένων προϊόντος

      Εικόνα Hager Τεχνικό φυλλάδιο προϊόντος UC876 | Hager

      Hager Τεχνικό φυλλάδιο προϊόντος UC876

      QUADRO ΕΞΑΡΤΗΜΑ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΔΙΑΚΟΠΤΩΝ ΦΟΡΤΙΟΥ ΜΕ ΜΠΛΟΚ ΔΙΑΝΟΜΗΣ

      PDF
    • Declaration of conformity

      Εικόνα Declaration of conformity en-GB 2026-04-02 | Hager

      Declaration of conformity en-GB 2026-04-02

      PDF
      506,23 kB
      Εικόνα Declaration of conformity en-GB 2026-04-02 | Hager

      Declaration of conformity en-GB 2026-04-02

      PDF
      503,38 kB
    Περισσότερα τεκμηρίωση

    Ανακαλύψτε περισσότερα από αυτήν τη σειρά προϊόντων

      5
    • 1
      UC816 - QUADRO ΚΑΛΥΜΜΑ ΜΠΑΡΩΝ 250/400Α UC816
      UC816
      QUADRO ΚΑΛΥΜΜΑ ΜΠΑΡΩΝ 250/400Α
      Τιμή
      128,75 €
      / τμχ
      128,75 €
      / τμχ
    • 2
      UC875 - QUADRO ΣΕΤ ΚΑΛΩΔΙΩΝ 4P ΚΑΘΕΤΗΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ 400Α
      UC875
      QUADRO ΣΕΤ ΚΑΛΩΔΙΩΝ 4P ΚΑΘΕΤΗΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ 400Α
      Τιμή
      130,00 €
      / τμχ
      130,00 €
      / τμχ
    • 3
      UT87F - QUADRO ΜΠΑΡΑ ΧΑΛΚΟΥ ΔΙΑΤΡΗΤΗ 50Χ5 L400mm
      UT87F
      QUADRO ΜΠΑΡΑ ΧΑΛΚΟΥ ΔΙΑΤΡΗΤΗ 50Χ5 L400mm
      Τιμή
      77,22 €
      / τμχ
      77,22 €
      / τμχ
    • 4
      UM30A1 - QUADRO ΜΠΑΡΑ ΧΑΛΚΟΥ 400Α 30Χ5MM,430MM UM30A1
      UM30A1
      QUADRO ΜΠΑΡΑ ΧΑΛΚΟΥ 400Α 30Χ5MM, 430MM
      Τιμή
      79,75 €
      / τμχ
      79,75 €
      / τμχ
    • 5
      UC700 - QUADRO L700 METAΛΛΙΚΟ ΣΤΗΡΙΓΜΑ UC820N
      UC700
      QUADRO L700 METAΛΛΙΚΟ ΣΤΗΡΙΓΜΑ UC820N
      Τιμή
      26,73 €
      / τμχ
      26,73 €
      / τμχ

    Προϊόντα και Λύσεις

    • E-catalogue
    • Διανομή ενέργειας
    • Διαχείριση ενέργειας
    • Διαχείριση καλωδίων
    • Αυτοματισμοί κτιρίων
    • Διακοπτικό υλικό
    • Έξυπνo σπίτι

    Επικοινωνία και Υποστήριξη

    • Επικοινωνία
    • FAQs
    • How-to videos
    • On-line Εργαλεία
    • Έντυπα
    • Ακαδημία Hager

    Σχετικά με εμάς

    Οι λύσεις που προσφέρουμε καλύπτουν όλες τις ανάγκες μιας σύγχρονης ηλεκτρολογικής εγκατάστασης και αφορούν τόσο τη διανομή ηλεκτρικής ενέργειας και τη διαχείριση καλωδίων όσο και τις έξυπνες τεχνολογίες διαχείρισης και ελέγχου κτιριακών εγκαταστάσεων.

    Μάθετε περισσότερα για μάς

    • Πολιτική απορρήτου
    • Cookies
    • Αναφορά προβλήματος

    Hager Hellas A.E.B.E.
    Μάτσα 7
    Κηφισιά 14564
    Ελλάδα