Η διάτρητη μπάρα χαλκού UC833 της σειράς quadro της Hager 20x5 mm, μήκους 1750 mm, προσφέρει αξιόπιστη διανομή ρεύματος σε πίνακες. Με ονομαστικό ρεύμα 250 A και κατασκευή από χαλκό υψηλής αγωγιμότητας, εξασφαλίζει χαμηλές απώλειες και υψηλή αντοχή. Η διάτρηση διευκολύνει τη στερέωση και την καλωδίωση, αποτελώντας ιδανική λύση για ζυγούς γείωσης ή φάσεων.
EAN
3250616138339
Συσκευασία
4 τμχ
- quadro 5
- quadro συστήματα διανομής μπαρών και εσωτερικά εξαρτήματα
- Δείτε περισσότερα
QUADRO ΜΠΑΡΑ ΧΑΛΚΟΥ ΔΙΑΤΡΗΤΗ 20x5mm L1750 UC833 UC833
Τιμή
141,88 €
/ τμχ
Περισσότερα προϊόντα
Ανακαλύψτε τα
-
Μπουλόνι 1 διαθέσιμα προϊόντα
Συμβατά προϊόντα
-
Κωδικοί 12 διαθέσιμα προϊόντα
Περισσότερα προϊόντα
Κωδικοί
Τεχνικές ιδιότητες
Ηλεκτρικό ρεύμα
-
Ονομαστικό ρεύμα IN250 A
Εξοπλισμός
-
Τύπος μπάρας διανομήςΕπίπεδο
Περιβαλλοντική αξία
Πιστοποιήσεις και έγγραφα
Λήψεις
-
Εικόνα προϊόντος
-
Φύλλο δεδομένων προϊόντος
Hager Τεχνικό φυλλάδιο προϊόντος UC833
QUADRO ΜΠΑΡΑ ΧΑΛΚΟΥ ΔΙΑΤΡΗΤΗ 20x5mm L1750
PDF -
Declaration of conformity
Declaration
Declaration of conformity International 2023-04-25
PDF387,46 kB
Declaration
Declaration of conformity International 2023-04-25
PDF395,23 kB
Declaration of conformity en-GB 2026-04-01
PDF538,80 kB
Declaration of conformity en-GB 2026-04-01
PDF539,93 kB
Declaration of conformity en-GB 2026-04-02
PDF506,23 kB
Declaration of conformity en-GB 2026-04-02
PDF503,38 kB
Declaration of conformity en-GB 2026-07-22
PDF651,83 kB
Περισσότερα τεκμηρίωση