The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Ελλάδα
  • Επικοινωνία
Εικόνα Logo | Hager
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Μενού
    • E-catalogue
    • Λύσεις
    • Για το έργο σας
    • On-line εργαλεία
    • Γνώση και έμπνευση
    • Υποστήριξη
    • Ποιοι είμαστε
    • Download Center
    Λογαριασμός
    • Home
    • Κατάλογος
    • Πίνακες και ερμάρια διανομής
    • Ερμάρια διανομής έως 250Α και 630Α
    • quadro συστήματα διανομής μπαρών και εσωτερικά εξαρ­τήματα
    • UC851
    Η βίδα στερέωσης quadro με κωδικό UC851 της Hager (M6x12) με ροδέλα προσφέρει ασφαλή και σταθερή σύνδεση εξαρτημάτων. Με γαλβανισμένη μεταλλική κατασκευή, εξασφαλίζει αντοχή στη διάβρωση και αξιόπιστη σύσφιξη σε εφαρμογές M6.
    EAN
    3250616138513
    Συσκευασία
    50 τμχ
    • quadro συστήματα διανομής μπαρών και εσωτερικά εξαρ­τήματα

    QUADRO ΒΙΔΑ Μ6x12 ΜΕ ΡΟΔΕΛΑ UC851 UC851

    Τιμή
    1,27 €
    / τμχ
    1,27 €
    / τμχ
    Προσθήκη σε λίστα
    Προσθήκη σε λίστα

    Συνδεθείτε για να δημιουργήσετε μια λίστα προϊόντων

    Πρέπει να είστε συνδεδεμένοι στο λογαριασμό σας στο myHager για να δημιουργήσετε λίστες προϊόντων

    Δημιουργία λογαριασμού Συνδεθείτε

    QUADRO ΒΙΔΑ Μ6x12 ΜΕ ΡΟΔΕΛΑ UC851

    UC851

    • Τεχνικές ιδιότητες
    • Περιβαλλοντική αξία
    • Τεκμηρίωση
    • Περισσότερα προϊόντα
    Κατεβάστε το φύλλο δεδομένων

    Τεχνικές ιδιότητες

    Διαστάσεις
    • Μήκος σπει­ρώματος
      12 mm
    • Πλάτος κλει­διού σε mm
      10 mm
    Εξοπλισμός
    • Βήμα σπει­ρώματος
      1
    • Μέγεθος σπει­ρώματος μετρικό
      6 - 6
    • Τύπος νήματος
      Μετρικό
    • Με ροδέλα
      Ναί
    Ρύθμιση
    • Αντίστροφο νήμα
      Οχι
    Υλικά
    • Υλικό
      Μεταλ­λικό
    • Μεταχεί­ριση
      Γαλβανιζέ

    Περιβαλλοντική αξία

    Συμμόρφωση RoHS Ναι
    Ελεύθερο αλογόνου (halogen free) Ναι

    Πιστοποιήσεις και έγγραφα

    PEP - quadro 5 1260x900 (English)
    PDF
    16,08 MB
    REACH declaration UC851
    PDF
    RoHS report UC851
    PDF

    Λήψεις

    • Εικόνα προϊόντος

      Εικόνα UC851 | Hager

      Εικόνα προϊόντος UC851

    • Φύλλο δεδομένων προϊόντος

      Εικόνα Hager Τεχνικό φυλλάδιο προϊόντος UC851 | Hager

      Hager Τεχνικό φυλλάδιο προϊόντος UC851

      QUADRO ΒΙΔΑ Μ6x12 ΜΕ ΡΟΔΕΛΑ

      PDF
    • Declaration of conformity

      Εικόνα Declaration | Hager

      Declaration

      Declaration of conformity International 2023-09-26

      PDF
      348,14 kB
      Εικόνα Declaration | Hager

      Declaration

      Declaration of conformity International 2023-09-26

      PDF
      360,17 kB
      Εικόνα Declaration of conformity International 2024-02-15 | Hager

      Declaration of conformity International 2024-02-15

      PDF
      393,09 kB
      Εικόνα Declaration of conformity International 2024-02-15 | Hager

      Declaration of conformity International 2024-02-15

      PDF
      380,56 kB
      Εικόνα Declaration of conformity en-GB 2024-09-17 | Hager

      Declaration of conformity en-GB 2024-09-17

      PDF
      399,41 kB
      Εικόνα Declaration of conformity en-GB 2024-09-17 | Hager

      Declaration of conformity en-GB 2024-09-17

      PDF
      394,42 kB
      Εικόνα Declaration of conformity en-GB 2026-04-01 | Hager

      Declaration of conformity en-GB 2026-04-01

      PDF
      538,80 kB
      Εικόνα Declaration of conformity en-GB 2026-04-01 | Hager

      Declaration of conformity en-GB 2026-04-01

      PDF
      539,93 kB
      Εικόνα Declaration of conformity en-GB 2026-04-02 | Hager

      Declaration of conformity en-GB 2026-04-02

      PDF
      503,38 kB
      Εικόνα Declaration of conformity en-GB 2026-04-02 | Hager

      Declaration of conformity en-GB 2026-04-02

      PDF
      506,23 kB
      Εικόνα Declaration of conformity en-GB 2026-04-07 | Hager

      Declaration of conformity en-GB 2026-04-07

      PDF
      441,44 kB
      Εικόνα Declaration of conformity en-GB 2026-04-07 | Hager

      Declaration of conformity en-GB 2026-04-07

      PDF
      461,69 kB
      Εικόνα Declaration of conformity en-GB 2026-07-22 | Hager

      Declaration of conformity en-GB 2026-07-22

      PDF
      651,83 kB
      Εικόνα Declaration of conformity en-GB 2026-07-22 | Hager

      Declaration of conformity en-GB 2026-07-22

      PDF
      632,18 kB
      Εικόνα Declaration of conformity en-GB 2026-07-22 | Hager

      Declaration of conformity en-GB 2026-07-22

      PDF
      446,27 kB
    Περισσότερα τεκμηρίωση

    Ανακαλύψτε περισσότερα από αυτήν τη σειρά προϊόντων

      5
    • 1
      UC844E - QUADRO ΜΠΑΡΑ ΧΑΛΚΟΥ 50Χ10mm 1000Α UC844E
      UC844E
      QUADRO ΜΠΑΡΑ ΧΑΛΚΟΥ 50Χ10mm 1000Α
      Τιμή
      525,97 €
      / τμχ
      525,97 €
      / τμχ
    • 2
      UM92W - QUADRO ΕΥΚΑΜΠΤΕΣ MΠΑΡΕΣ ΧΑΛΚΟΥ 32x6mm 630Α UM92W
      UM92W
      QUADRO ΕΥΚΑΜΠΤΕΣ MΠΑΡΕΣ ΧΑΛΚΟΥ 32x6mm 630Α
      Τιμή
      276,12 €
      / τμχ
      276,12 €
      / τμχ
    • 3
      UC833 - QUADRO ΜΠΑΡΑ ΧΑΛΚΟΥ ΔΙΑΤΡΗΤΗ 20x5mm L1750 UC833
      UC833
      QUADRO ΜΠΑΡΑ ΧΑΛΚΟΥ ΔΙΑΤΡΗΤΗ 20x5mm L1750
      Τιμή
      141,88 €
      / τμχ
      141,88 €
      / τμχ
    • 4
      UC843 - QUADRO MΠΑΡΕΣ ΔΙΑΤΡΗΤΕΣ Μ6 32X5Χ1750 UC843
      UC843
      QUADRO MΠΑΡΕΣ ΔΙΑΤΡΗΤΕΣ Μ6 32X5Χ1750
      Τιμή
      204,94 €
      / τμχ
      204,94 €
      / τμχ
    • 5
      UT87F - QUADRO ΜΠΑΡΑ ΧΑΛΚΟΥ ΔΙΑΤΡΗΤΗ 50Χ5 L400mm
      UT87F
      QUADRO ΜΠΑΡΑ ΧΑΛΚΟΥ ΔΙΑΤΡΗΤΗ 50Χ5 L400mm
      Τιμή
      77,22 €
      / τμχ
      77,22 €
      / τμχ

    Προϊόντα και Λύσεις

    • E-catalogue
    • Διανομή ενέργειας
    • Διαχείριση ενέργειας
    • Διαχείριση καλωδίων
    • Αυτοματισμοί κτιρίων
    • Διακοπτικό υλικό
    • Έξυπνo σπίτι

    Επικοινωνία και Υποστήριξη

    • Επικοινωνία
    • FAQs
    • How-to videos
    • On-line Εργαλεία
    • Έντυπα
    • Ακαδημία Hager

    Σχετικά με εμάς

    Οι λύσεις που προσφέρουμε καλύπτουν όλες τις ανάγκες μιας σύγχρονης ηλεκτρολογικής εγκατάστασης και αφορούν τόσο τη διανομή ηλεκτρικής ενέργειας και τη διαχείριση καλωδίων όσο και τις έξυπνες τεχνολογίες διαχείρισης και ελέγχου κτιριακών εγκαταστάσεων.

    Μάθετε περισσότερα για μάς

    • Πολιτική απορρήτου
    • Cookies
    • Αναφορά προβλήματος

    Hager Hellas A.E.B.E.
    Μάτσα 7
    Κηφισιά 14564
    Ελλάδα