The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Ελλάδα
  • Επικοινωνία
Εικόνα Logo | Hager
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Μενού
    • E-catalogue
    • Λύσεις
    • Για το έργο σας
    • On-line εργαλεία
    • Γνώση και έμπνευση
    • Υποστήριξη
    • Ποιοι είμαστε
    • Download Center
    Λογαριασμός
    • Home
    • Κατάλογος
    • Πίνακες και ερμάρια διανομής
    • Ερμάρια διανομής έως 250Α και 630Α
    • quadro συστήματα διανομής μπαρών και εσωτερικά εξαρ­τήματα
    • UC870
    Το εξάρτημα σύνδεσης μπλοκ διανομής quadro με κωδικό UC870 της Hager προσφέρει καθαρή και ασφαλή καλωδίωση σε πίνακες. Με συμπαγή σχεδίαση, διευκολύνει τη διανομή και την επέκταση κυκλωμάτων, συμβάλλοντας σε οργανωμένη εγκατάσταση.
    EAN
    3250616138704
    Συσκευασία
    1 τμχ
    • quadro συστήματα διανομής μπαρών και εσωτερικά εξαρ­τήματα

    QUADRO EΞΑΡΤΗΜΑ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΥΛ. ΜΠΛΟΚ ΔΙΑΝΟΜΗΣ UC870 UC870

    Τιμή
    73,63 €
    / τμχ
    73,63 €
    / τμχ
    Προσθήκη σε λίστα
    Προσθήκη σε λίστα

    Συνδεθείτε για να δημιουργήσετε μια λίστα προϊόντων

    Πρέπει να είστε συνδεδεμένοι στο λογαριασμό σας στο myHager για να δημιουργήσετε λίστες προϊόντων

    Δημιουργία λογαριασμού Συνδεθείτε

    QUADRO EΞΑΡΤΗΜΑ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΥΛ. ΜΠΛΟΚ ΔΙΑΝΟΜΗΣ UC870

    UC870

    • Τεχνικές ιδιότητες
    • Περιβαλλοντική αξία
    • Τεκμηρίωση
    • Περισσότερα προϊόντα
    Κατεβάστε το φύλλο δεδομένων

    Τεχνικές ιδιότητες

    Διαστάσεις
    • Ύψος
      40 mm
    • Πλάτος
      575 mm

    Περιβαλλοντική αξία

    Πιστοποιήσεις και έγγραφα

    PEP - quadro 5 1260x900 (English)
    PDF
    16,08 MB

    Λήψεις

    • Εικόνα προϊόντος

      Εικόνα UC870 | Hager

      Εικόνα προϊόντος UC870

    • Φύλλο δεδομένων προϊόντος

      Εικόνα Hager Τεχνικό φυλλάδιο προϊόντος UC870 | Hager

      Hager Τεχνικό φυλλάδιο προϊόντος UC870

      QUADRO EΞΑΡΤΗΜΑ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΥΛ. ΜΠΛΟΚ ΔΙΑΝΟΜΗΣ

      PDF
    • Declaration of conformity

      Εικόνα Declaration of conformity en-GB 2026-04-02 | Hager

      Declaration of conformity en-GB 2026-04-02

      PDF
      503,38 kB
      Εικόνα Declaration of conformity en-GB 2026-04-02 | Hager

      Declaration of conformity en-GB 2026-04-02

      PDF
      506,23 kB
    Περισσότερα τεκμηρίωση

    Ανακαλύψτε περισσότερα από αυτήν τη σειρά προϊόντων

      5
    • 1
      UC844E - QUADRO ΜΠΑΡΑ ΧΑΛΚΟΥ 50Χ10mm 1000Α UC844E
      UC844E
      QUADRO ΜΠΑΡΑ ΧΑΛΚΟΥ 50Χ10mm 1000Α
      Τιμή
      525,97 €
      / τμχ
      525,97 €
      / τμχ
    • 2
      UM92W - QUADRO ΕΥΚΑΜΠΤΕΣ MΠΑΡΕΣ ΧΑΛΚΟΥ 32x6mm 630Α UM92W
      UM92W
      QUADRO ΕΥΚΑΜΠΤΕΣ MΠΑΡΕΣ ΧΑΛΚΟΥ 32x6mm 630Α
      Τιμή
      276,12 €
      / τμχ
      276,12 €
      / τμχ
    • 3
      UC833 - QUADRO ΜΠΑΡΑ ΧΑΛΚΟΥ ΔΙΑΤΡΗΤΗ 20x5mm L1750 UC833
      UC833
      QUADRO ΜΠΑΡΑ ΧΑΛΚΟΥ ΔΙΑΤΡΗΤΗ 20x5mm L1750
      Τιμή
      141,88 €
      / τμχ
      141,88 €
      / τμχ
    • 4
      UC843 - QUADRO MΠΑΡΕΣ ΔΙΑΤΡΗΤΕΣ Μ6 32X5Χ1750 UC843
      UC843
      QUADRO MΠΑΡΕΣ ΔΙΑΤΡΗΤΕΣ Μ6 32X5Χ1750
      Τιμή
      204,94 €
      / τμχ
      204,94 €
      / τμχ
    • 5
      UT87F - QUADRO ΜΠΑΡΑ ΧΑΛΚΟΥ ΔΙΑΤΡΗΤΗ 50Χ5 L400mm
      UT87F
      QUADRO ΜΠΑΡΑ ΧΑΛΚΟΥ ΔΙΑΤΡΗΤΗ 50Χ5 L400mm
      Τιμή
      77,22 €
      / τμχ
      77,22 €
      / τμχ

    Προϊόντα και Λύσεις

    • E-catalogue
    • Διανομή ενέργειας
    • Διαχείριση ενέργειας
    • Διαχείριση καλωδίων
    • Αυτοματισμοί κτιρίων
    • Διακοπτικό υλικό
    • Έξυπνo σπίτι

    Επικοινωνία και Υποστήριξη

    • Επικοινωνία
    • FAQs
    • How-to videos
    • On-line Εργαλεία
    • Έντυπα
    • Ακαδημία Hager

    Σχετικά με εμάς

    Οι λύσεις που προσφέρουμε καλύπτουν όλες τις ανάγκες μιας σύγχρονης ηλεκτρολογικής εγκατάστασης και αφορούν τόσο τη διανομή ηλεκτρικής ενέργειας και τη διαχείριση καλωδίων όσο και τις έξυπνες τεχνολογίες διαχείρισης και ελέγχου κτιριακών εγκαταστάσεων.

    Μάθετε περισσότερα για μάς

    • Πολιτική απορρήτου
    • Cookies
    • Αναφορά προβλήματος

    Hager Hellas A.E.B.E.
    Μάτσα 7
    Κηφισιά 14564
    Ελλάδα