Ο αεραγωγός quadro με κωδικό FL220Z της Hager (150×150 mm, IP54) προσφέρει αποτελεσματικό εξαερισμό σε πίνακες και ερμάρια. Συμβάλλει στη μείωση θερμοκρασίας και στην προστασία του εξοπλισμού, αποτελώντας πρακτική λύση για απαιτητικές εγκαταστάσεις.
EAN
3250619272207
Συσκευασία
1 τμχ
- quadro 5
- quadro evo - Ερμάρια και εξαρτήματα
- Δείτε περισσότερα
QUADRO ΑΕΡΑΓΩΓΟΣ 150Χ150MM FL220Z FL220Z
Τιμή
30,00 €
/ τμχ
Περισσότερα προϊόντα
Ανακαλύψτε τα
-
Περσίδες εξαερισμού και ανταλλακτικά φίλτρα 1 διαθέσιμα προϊόντα
Συμβατά προϊόντα
-
Κωδικοί 33 διαθέσιμα προϊόντα
Περισσότερα προϊόντα
Κωδικοί
Τεχνικές ιδιότητες
Διαστάσεις
-
Ύψος150 mm
-
Πλάτος150 mm
-
Βάθος28 mm
Υλικά
-
ΧρώμαΑνοιχτό γκρι
-
Κωδικός RAL7035
-
ΥλικόΑκρυλονιτρίλιο-βουταδιένιο-στυρένιο (ABS), πολυανθρακικό (PC)
Ασφάλεια
-
Κατηγορία προστασίας (IP)IP54
-
Κλάση προστασίαςΚατηγορία μόνωσης II
Συνδεσιμότητα
-
Τρόπος στήριξηςSnap-on τοποθέτηση
Περιβαλλοντική αξία
Πιστοποιήσεις και έγγραφα
Λήψεις
-
Εικόνα προϊόντος
-
Φύλλο δεδομένων προϊόντος
Hager Τεχνικό φυλλάδιο προϊόντος FL220Z
QUADRO ΑΕΡΑΓΩΓΟΣ 150Χ150MM
PDF -
Declaration of conformity
Declaration
Declaration of conformity International 2022-11-30
PDF140,98 kB
Declaration
Declaration of conformity International 2022-11-30
PDF209,26 kB
Declaration of conformity en-GB 2026-07-22
PDF271,11 kB
Περισσότερα τεκμηρίωση