Το ανταλλακτικό φίλτρο quadro με κωδικό FL210Z-220Z / FL230Z της Hager (IP54) προσφέρει αξιόπιστο φιλτράρισμα σε αεραγωγούς πινάκων. Με εύκολη αντικατάσταση, διατηρεί καθαρή ροή αέρα και προστατεύει τον εξοπλισμό από σκόνη και υγρασία.
EAN
3250619272306
Συσκευασία
1 τμχ
- quadro 5
- quadro evo - Ερμάρια και εξαρτήματα
- Δείτε περισσότερα
QUADRO ΦΙΛΤΡO ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΟ FL210Z-220Ζ FL230Z FL230Z
Τιμή
11,77 €
/ τμχ
Τεχνικές ιδιότητες
Διαστάσεις
-
Ύψος140 mm
-
Πλάτος140 mm
-
Βάθος2 mm
Υλικά
-
ΥλικόΠλαστικό
Ασφάλεια
-
Κατηγορία προστασίας (IP)IP54
Συνδεσιμότητα
-
Τρόπος στήριξηςSnap-on τοποθέτηση
Περιβαλλοντική αξία
Πιστοποιήσεις και έγγραφα
Λήψεις
-
Εικόνα προϊόντος
-
Φύλλο δεδομένων προϊόντος
Hager Τεχνικό φυλλάδιο προϊόντος FL230Z
QUADRO ΦΙΛΤΡO ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΟ FL210Z-220Ζ
PDF
Περισσότερα τεκμηρίωση