QUADRO+ KAΛΥΜΜΑΤΑ ΑΝΩ & ΚΑΤΩ 900X600 FN091E
EAN
3250610189627
Συσκευασία
1 τμχ
Τιμή
103,65 €
/ τμχ
Συνδεθείτε για να δημιουργήσετε μια λίστα προϊόντων
Πρέπει να είστε συνδεδεμένοι στο λογαριασμό σας στο myHager για να δημιουργήσετε λίστες προϊόντων
Ολοκληρώστε το συστημά σας
Προαιρετικά αξεσουάρ
-
Περσίδες εξαερισμού και ανταλλακτικά φίλτρα 1 διαθέσιμα προϊόντα -
Πλάτες και πλαϊνά ερμαρίων 1 διαθέσιμα προϊόντα -
Αντισυμπυκνωτικές αντιστάσεις και θερμοστάτες 5 διαθέσιμα προϊόντα -
Θερμοστάτες 1 διαθέσιμα προϊόντα
Συμβατά προϊόντα
-
Κωδικοί 1 διαθέσιμα προϊόντα
Ολοκληρώστε το συστημά σας
Κωδικοί
Τεχνικές ιδιότητες
Διαστάσεις
-
Ύψος18 mm
-
Πλάτος900 mm
-
Βάθος600 mm
Υλικά
-
ΥλικόΜεταλλικό
-
ΧρώμαΛευκό
Περιβαλλοντική αξία
Πιστοποιήσεις και έγγραφα
Λήψεις
-
Εικόνα προϊόντος
-
Product datasheet
Hager Τεχνικό φυλλάδιο προϊόντος FN091E
QUADRO+ KAΛΥΜΜΑΤΑ ΑΝΩ & ΚΑΤΩ 900X600
PDF -
Instruction manual
Instruction manual International 2024-12-04
PDF3,97 MB -
Declaration of conformity
Declaration
Declaration of conformity International 2023-09-26
PDF360,17 kB
Declaration
Declaration of conformity International 2023-09-26
PDF348,14 kB
Declaration of conformity International 2024-02-15
PDF393,09 kB
Declaration of conformity International 2024-02-15
PDF380,56 kB
Declaration of conformity en-GB 2024-09-17
PDF399,41 kB
Declaration of conformity en-GB 2024-09-17
PDF394,42 kB
Περισσότερα τεκμηρίωση