QUADRO+ KAΛΥΜΜΑΤΑ ΑΝΩ & ΚΑΤΩ 900X800MM FN077E
EAN
3250610189542
Συσκευασία
1 τμχ
Τιμή
147,65 €
/ τμχ
Συνδεθείτε για να δημιουργήσετε μια λίστα προϊόντων
Πρέπει να είστε συνδεδεμένοι στο λογαριασμό σας στο myHager για να δημιουργήσετε λίστες προϊόντων
Ολοκληρώστε το συστημά σας
Προαιρετικά αξεσουάρ
-
Περσίδες εξαερισμού και ανταλλακτικά φίλτρα 1 διαθέσιμα προϊόντα
-
Αντισυμπυκνωτικές αντιστάσεις και θερμοστάτες 5 διαθέσιμα προϊόντα
-
Θερμοστάτες 1 διαθέσιμα προϊόντα
-
Μπάρες χαλκού 4 διαθέσιμα προϊόντα
Ολοκληρώστε το συστημά σας
Τεχνικές ιδιότητες
Διαστάσεις
-
Ύψος18 mm
-
Πλάτος900 mm
-
Βάθος800 mm
Εξοπλισμός
-
Με είσοδο καλωδίουΟχι
Υλικά
-
ΥλικόΑτσάλι
-
ΧρώμαPure white
Εγκατάσταση, τοποθέτηση
-
Κατάλληλο για εξωτερική χρήσηΟχι
Περιβαλλοντική αξία
Πιστοποιήσεις και έγγραφα
Λήψεις
-
Εικόνα προϊόντος
-
Instruction manual
Instruction manual International 2024-12-04
PDF3,97 MB -
Declaration of conformity
Declaration of conformity International 2023-09-26
PDF360,17 kBDeclaration of conformity International 2023-09-26
PDF348,14 kBDeclaration of conformity International 2024-02-15
PDF393,09 kBDeclaration of conformity International 2024-02-15
PDF380,56 kB
Περισσότερα τεκμηρίωση