QEVO KIT ΑΝΩ & ΚΑΤΩ ΠΛΑΙΣΙΩΝ ΒΑΣΗΣ & ΟΡΟΦΗΣ 450X600MM FN020EW
Τιμή
375,19 €
/ τμχ
Περισσότερα προϊόντα
Ανακαλύψτε τα
-
Ορθοστάτες, διατρητές δοκοί και ράγες DIN 12 διαθέσιμα προϊόντα -
Kit εξοπλισμού 6 διαθέσιμα προϊόντα -
Μετώπες 19 διαθέσιμα προϊόντα -
Προφίλ 1 διαθέσιμα προϊόντα -
Εξαρτήματα τοποθέτησης 3 διαθέσιμα προϊόντα -
Θήκες εγγράφων 2 διαθέσιμα προϊόντα
Περισσότερα προϊόντα
Τεχνικές ιδιότητες
Διαστάσεις
-
Ύψος50 mm
-
Πλάτος450 mm
-
Βάθος600 mm
Εξοπλισμός
-
Με είσοδο καλωδίουΟχι
-
Με αφαίρεση αέραΟχι
Υλικά
-
ΧρώμαΛευκό
Εγκατάσταση, τοποθέτηση
-
Κατάλληλο για εξωτερική χρήσηΟχι
Αρχιτεκτονική
-
Κατάλληλο για επένδυση οροφήςΝαί
-
Κατάλληλο για γείωσηΝαί
Περιβαλλοντική αξία
Πιστοποιήσεις και έγγραφα
Λήψεις
-
Εικόνα προϊόντος
-
Φύλλο δεδομένων προϊόντος
Hager Τεχνικό φυλλάδιο προϊόντος FN020EW
QEVO KIT ΑΝΩ & ΚΑΤΩ ΠΛΑΙΣΙΩΝ ΒΑΣΗΣ & ΟΡΟΦΗΣ 450X600MM
PDF -
Instruction manual
Instruction manual International 2024-12-04
PDF3,97 MB -
Declaration of conformity
Declaration
Declaration of conformity International 2023-09-26
PDF348,14 kB
Declaration
Declaration of conformity International 2023-09-26
PDF360,17 kB
Declaration of conformity International 2024-02-15
PDF393,09 kB
Declaration of conformity International 2024-02-15
PDF380,56 kB
Declaration of conformity en-GB 2024-09-17
PDF399,41 kB
Declaration of conformity en-GB 2024-09-17
PDF394,42 kB
Declaration of conformity en-GB 2026-04-07
PDF441,44 kB
Declaration of conformity en-GB 2026-04-07
PDF461,69 kB
Declaration of conformity en-GB 2026-07-22
PDF382,23 kB
Declaration of conformity en-GB 2026-07-22
PDF632,18 kB
Declaration of conformity en-GB 2026-07-22
PDF446,27 kB
Περισσότερα τεκμηρίωση