Το σετ καλυμμάτων άνω και κάτω με κωδικό FN080E της σειράς ερμαρίων quadro+ της Hager προορίζεται για πίνακες διαστάσεων 450×600 mm, προσφέροντας ολοκλήρωση και προστασία του κελύφους. Η μεταλλική λευκή κατασκευή ύψους 18 mm μειώνει τη σκόνη και προστατεύει από τυχαία επαφή, εξασφαλίζοντας καθαρή αισθητική και ασφαλή λειτουργία σε εσωτερικές εγκαταστάσεις.
EAN
3250610189566
Συσκευασία
1 τμχ
QUADRO+ KAΛΥΜΜΑΤΑ ΑΝΩ & ΚΑΤΩ 450Χ600mm FN080E FN080E
Τιμή
63,54 €
/ τμχ
Περισσότερα προϊόντα
Ανακαλύψτε τα
-
Πλάτες και πλαϊνά ερμαρίων 1 διαθέσιμα προϊόντα
Συμβατά προϊόντα
-
Κωδικοί 1 διαθέσιμα προϊόντα
Περισσότερα προϊόντα
Κωδικοί
Τεχνικές ιδιότητες
Διαστάσεις
-
Ύψος18 mm
-
Πλάτος450 mm
-
Βάθος600 mm
Εξοπλισμός
-
Με είσοδο καλωδίουΟχι
-
Με αφαίρεση αέραΟχι
Υλικά
-
ΥλικόΜεταλλικό
-
ΧρώμαΛευκό
Εγκατάσταση, τοποθέτηση
-
Κατάλληλο για εξωτερική χρήσηΟχι
Αρχιτεκτονική
-
Κατάλληλο για επένδυση οροφήςΝαί
-
Κατάλληλο για γείωσηΟχι
Περιβαλλοντική αξία
Πιστοποιήσεις και έγγραφα
Λήψεις
-
Εικόνα προϊόντος
-
Φύλλο δεδομένων προϊόντος
Hager Τεχνικό φυλλάδιο προϊόντος FN080E
QUADRO+ KAΛΥΜΜΑΤΑ ΑΝΩ & ΚΑΤΩ 450Χ600mm
PDF -
Instruction manual
Instruction manual International 2024-12-04
PDF3,97 MB -
Declaration of conformity
Declaration
Declaration of conformity International 2023-09-26
PDF348,14 kB
Declaration
Declaration of conformity International 2023-09-26
PDF360,17 kB
Declaration of conformity International 2024-02-15
PDF393,09 kB
Declaration of conformity International 2024-02-15
PDF380,56 kB
Declaration of conformity en-GB 2026-04-07
PDF441,44 kB
Declaration of conformity en-GB 2026-04-07
PDF461,69 kB
Declaration of conformity en-GB 2026-07-22
PDF382,23 kB
Περισσότερα τεκμηρίωση