
QEVO ΠΛΑΚΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΚΑΛΩΔΙΩΝ ΓΙΑ 15XM20/13XM20+2xM25 FZ406M
EAN
3250612765515
Συσκευασία
5 τμχ
Ομάδα τιμών
B110
Τιμή
14,00 €
/ τμχ
Συνδεθείτε για να δημιουργήσετε μια λίστα προϊόντων
Πρέπει να είστε συνδεδεμένοι στο λογαριασμό σας στο myHager για να δημιουργήσετε λίστες προϊόντων
Τεχνικές ιδιότητες
Διαστάσεις
-
Ύψος15 mm
-
Πλάτος235 mm
-
Βάθος125 mm
Αρχιτεκτονική
-
Έχει προ-σφράγισηΝαί
Εξοπλισμός
-
Κατηγορία πλάκας στυπιοθλίπτητυφλό
-
ΣφραγιζόμενοΟχι
Υλικά
-
ΥλικόΠλαστικό
-
ΜεταχείρισηΑκατέργαστο
Περιβαλλοντική αξία
Πιστοποιήσεις και έγγραφα
Λήψεις
-
Εικόνα προϊόντος
-
Installation manual
Installation manual International 2018-04-09
PDF557,40 kB -
Declaration of conformity
Declaration
Declaration of conformity International 2023-09-26
PDF360,17 kBDeclaration
Declaration of conformity International 2023-09-26
PDF348,14 kBDeclaration of conformity International 2024-02-15
PDF393,09 kBDeclaration of conformity International 2024-02-15
PDF380,56 kBDeclaration of conformity en-GB 2024-09-17
PDF399,41 kBDeclaration of conformity en-GB 2024-09-17
PDF394,42 kB
Περισσότερα τεκμηρίωση