QUADRO+ METAΛ. ΠΛΑΚΑ ΚAΛ. ΕΡΜΑΡΙΟ B. 800MM FN944E
EAN
3250610190630
Συσκευασία
1 τμχ
Τιμή
20,80 €
/ τμχ
Συνδεθείτε για να δημιουργήσετε μια λίστα προϊόντων
Πρέπει να είστε συνδεδεμένοι στο λογαριασμό σας στο myHager για να δημιουργήσετε λίστες προϊόντων
Τεχνικές ιδιότητες
Διαστάσεις
-
Ύψος20 mm
-
Πλάτος800 mm
-
Βάθος800 mm
Υλικά
-
ΧρώμαPure white
-
Κωδικός RAL9010
-
ΥλικόΠλαστικό
Περιβαλλοντική αξία
Πιστοποιήσεις και έγγραφα
Λήψεις
-
Εικόνα προϊόντος
-
Instruction manual
Instruction manual International 2024-12-04
PDF3,97 MB -
Declaration of conformity
Declaration
Declaration of conformity International 2021-12-09
PDF474,16 kBDeclaration
Declaration of conformity International 2021-12-09
PDF529,86 kBDeclaration
Declaration of conformity International 2022-12-13
PDF275,78 kBDeclaration
Declaration of conformity International 2022-07-15
PDF335,37 kBDeclaration
Declaration of conformity International 2022-03-14
PDF726,08 kBDeclaration
Declaration of conformity International 2022-12-13
PDF377,72 kBDeclaration
Declaration of conformity International 2022-07-18
PDF314,42 kB
Περισσότερα τεκμηρίωση