The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Ελλάδα
  • Επικοινωνία
Εικόνα Logo | Hager
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Μενού
    • E-catalogue
    • Λύσεις
    • Για το έργο σας
    • On-line εργαλεία
    • Γνώση και έμπνευση
    • Υποστήριξη
    • Ποιοι είμαστε
    • Download Center
    Λογαριασμός
    • Home
    • Κατάλογος
    • Πίνακες και ερμάρια διανομής
    • Ερμάρια διανομής έως 4000Α
    • quadro evo - Ερμάρια και εξαρ­τήματα<br/>
    • FZ795D
    EAN
    3250612767977
    Συσκευασία
    1 τμχ
    • quadro 5
    • quadro evo - Ερμάρια και εξαρ­τήματα
    • Δείτε περισσότερα

    QUADRO YΠΟΔΟΧΗ ΣΧΕΔΙΩΝ ΑΠΟ ΛΑΜΑΡΙΝΑ FZ795D

    Τιμή
    31,36 €
    / τμχ
    31,36 €
    / τμχ
    Προσθήκη σε λίστα
    Προσθήκη σε λίστα

    Συνδεθείτε για να δημιουργήσετε μια λίστα προϊόντων

    Πρέπει να είστε συνδεδεμένοι στο λογαριασμό σας στο myHager για να δημιουργήσετε λίστες προϊόντων

    Δημιουργία λογαριασμού Συνδεθείτε

    QUADRO YΠΟΔΟΧΗ ΣΧΕΔΙΩΝ ΑΠΟ ΛΑΜΑΡΙΝΑ

    FZ795D

    • Τεχνικές ιδιότητες
    • Περιβαλλοντική αξία
    • Τεκμηρίωση
    • Περισσότερα προϊόντα
    Κατεβάστε το φύλλο δεδομένων

    Τεχνικές ιδιότητες

    Συνδεσιμότητα
    • Τρόπος στήριξης
      Στερέωση με βιδες
    Υλικά
    • Χρώμα
      Ανοιχτό γκρι
    • Διάφανο
      Οχι
    • Υλικό
      Μέταλλο

    Περιβαλλοντική αξία

    Συμμόρφωση RoHS Ναι
    Σύμφωνο με REACh - Χωρίς SVHC Ναι
    Ελεύθερο αλογόνου (halogen free) Ναι

    Πιστοποιήσεις και έγγραφα

    PEP - quadro 5 1260x900 (English)
    PDF
    16,08 MB
    REACH declaration FZ795D
    PDF
    RoHS report FZ795D
    PDF

    Λήψεις

    • Εικόνα προϊόντος

      Εικόνα FZ795D | Hager

      Εικόνα προϊόντος FZ795D

    • Φύλλο δεδομένων προϊόντος

      Εικόνα Hager Τεχνικό φυλλάδιο προϊόντος FZ795D | Hager

      Hager Τεχνικό φυλλάδιο προϊόντος FZ795D

      QUADRO YΠΟΔΟΧΗ ΣΧΕΔΙΩΝ ΑΠΟ ΛΑΜΑΡΙΝΑ

      PDF
    • Declaration of conformity

      Εικόνα Declaration | Hager

      Declaration

      Declaration of conformity International 2023-09-26

      PDF
      348,14 kB
      Εικόνα Declaration | Hager

      Declaration

      Declaration of conformity International 2023-09-26

      PDF
      360,17 kB
      Εικόνα Declaration of conformity International 2024-02-15 | Hager

      Declaration of conformity International 2024-02-15

      PDF
      393,09 kB
      Εικόνα Declaration of conformity International 2024-02-15 | Hager

      Declaration of conformity International 2024-02-15

      PDF
      380,56 kB
      Εικόνα Declaration of conformity en-GB 2026-04-01 | Hager

      Declaration of conformity en-GB 2026-04-01

      PDF
      538,80 kB
      Εικόνα Declaration of conformity en-GB 2026-04-01 | Hager

      Declaration of conformity en-GB 2026-04-01

      PDF
      539,93 kB
      Εικόνα Declaration of conformity en-GB 2026-04-02 | Hager

      Declaration of conformity en-GB 2026-04-02

      PDF
      506,23 kB
      Εικόνα Declaration of conformity en-GB 2026-04-02 | Hager

      Declaration of conformity en-GB 2026-04-02

      PDF
      503,38 kB
      Εικόνα Declaration of conformity en-GB 2026-04-07 | Hager

      Declaration of conformity en-GB 2026-04-07

      PDF
      441,44 kB
      Εικόνα Declaration of conformity en-GB 2026-04-07 | Hager

      Declaration of conformity en-GB 2026-04-07

      PDF
      461,69 kB
      Εικόνα Declaration of conformity en-GB 2026-07-22 | Hager

      Declaration of conformity en-GB 2026-07-22

      PDF
      651,83 kB
      Εικόνα Declaration of conformity en-GB 2026-07-22 | Hager

      Declaration of conformity en-GB 2026-07-22

      PDF
      614,22 kB
      Εικόνα Declaration of conformity en-GB 2026-07-22 | Hager

      Declaration of conformity en-GB 2026-07-22

      PDF
      632,18 kB
      Εικόνα Declaration of conformity en-GB 2026-07-22 | Hager

      Declaration of conformity en-GB 2026-07-22

      PDF
      446,27 kB
    Περισσότερα τεκμηρίωση

    Ανακαλύψτε περισσότερα από αυτήν τη σειρά προϊόντων

      5
    • 1
      FZ680 - QUADRO ΚΛΕΙΔΑΡΙΑ ΜΕ ΠΕΡ/ΚΟ ΧΕΡΟΥΛΙ FZ680
      FZ680
      QUADRO ΚΛΕΙΔΑΡΙΑ ΜΕ ΠΕΡ/ΚΟ ΧΕΡΟΥΛΙ
      Τιμή
      84,21 €
      / τμχ
      84,21 €
      / τμχ
    • 2
      FL255Z - QUADRO ΘΕΡΜANΤHΡΑΣ 80W
      FL255Z
      QUADRO ΘΕΡΜANΤHΡΑΣ 80W
      Τιμή
      106,26 €
      / τμχ
      106,26 €
      / τμχ
    • 3
      FL256Z - QUADRO ΘΕΡΜANΤHΡΑΣ 150W
      FL256Z
      QUADRO ΘΕΡΜANΤHΡΑΣ 150W
      Τιμή
      142,74 €
      / τμχ
      142,74 €
      / τμχ
    • 4
      FL254Z - QUADRO ΘΕΡΜANΤHΡΑΣ 45W
      FL254Z
      QUADRO ΘΕΡΜANΤHΡΑΣ 45W
      Τιμή
      87,67 €
      / τμχ
      87,67 €
      / τμχ
    • 5
      FM117 - QUADRO ΕΡΜΑΡΙΟ ΕΠΙΔΑΠΕΔΙΟ 1710x435x400mm FM117
      FM117
      QUADRO ΕΡΜΑΡΙΟ ΕΠΙΔΑΠΕΔΙΟ 1710x435x400mm
      Τιμή
      745,73 €
      / τμχ
      745,73 €
      / τμχ

    Προϊόντα και Λύσεις

    • E-catalogue
    • Διανομή ενέργειας
    • Διαχείριση ενέργειας
    • Διαχείριση καλωδίων
    • Αυτοματισμοί κτιρίων
    • Διακοπτικό υλικό
    • Έξυπνo σπίτι

    Επικοινωνία και Υποστήριξη

    • Επικοινωνία
    • FAQs
    • How-to videos
    • On-line Εργαλεία
    • Έντυπα
    • Ακαδημία Hager

    Σχετικά με εμάς

    Οι λύσεις που προσφέρουμε καλύπτουν όλες τις ανάγκες μιας σύγχρονης ηλεκτρολογικής εγκατάστασης και αφορούν τόσο τη διανομή ηλεκτρικής ενέργειας και τη διαχείριση καλωδίων όσο και τις έξυπνες τεχνολογίες διαχείρισης και ελέγχου κτιριακών εγκαταστάσεων.

    Μάθετε περισσότερα για μάς

    • Πολιτική απορρήτου
    • Cookies
    • Αναφορά προβλήματος

    Hager Hellas A.E.B.E.
    Μάτσα 7
    Κηφισιά 14564
    Ελλάδα