QUADRO ΜΠΑΡΑ ΧΑΛΚΟΥ ΔΙΑΤΡΗΤΗ 25Χ5 L1000mm UT87D
EAN
3250616306448
Συσκευασία
2 τμχ
Τιμή
59,07 €
/ τμχ
*
Συνδεθείτε για να δημιουργήσετε μια λίστα προϊόντων
Πρέπει να είστε συνδεδεμένοι στο λογαριασμό σας στο myHager για να δημιουργήσετε λίστες προϊόντων
Τεχνικές ιδιότητες
Ηλεκτρικό ρεύμα
-
Ονομαστικό ρεύμα160 A
Διαστάσεις
-
Πλάτος/πάχος διανομής25 - 25 mm
-
Ύψος μπάρας ιανομής5 mm
Εξοπλισμός
-
Αριθμός τμήματος σε πλάτος4