QUADRO ΜΠΑΡΑ ΧΑΛΚΟΥ 160Α 12X5X1000mm ΜΕ ΒΙΔΕΣ KS72C
EAN
3250613890124
Συσκευασία
10 τμχ
Τιμή
123,42 €
/ τμχ
*
Συνδεθείτε για να δημιουργήσετε μια λίστα προϊόντων
Πρέπει να είστε συνδεδεμένοι στο λογαριασμό σας στο myHager για να δημιουργήσετε λίστες προϊόντων
Τεχνικές ιδιότητες
Ηλεκτρικό ρεύμα
-
Ονομαστικό ρεύμα160 A
Διαστάσεις
-
Πλάτος/πάχος διανομής5 - 5 mm
-
Ύψος μπάρας ιανομής12 mm
-
Μήκος μπάρας διανομής1.000 mm
Εξοπλισμός
-
Αριθμός τμήματος σε πλάτος4
Υλικά
-
Υλικόχαλκός