Η μπάρα γείωσης UC976 της Hager μήκους 500 mm προσφέρει αξιόπιστη κατανομή γείωσης σε ηλεκτρικούς πίνακες. Κατασκευασμένη από χαλκό υψηλής αγωγιμότητας και με ονομαστικό ρεύμα 160 A, εξασφαλίζει ασφαλή και σταθερή λειτουργία. Οι συμπαγείς διαστάσεις 12×495×5 mm διευκολύνουν την εγκατάσταση και εξοικονομούν χώρο σε οικιακές και επαγγελματικές εφαρμογές.
EAN
3250616139763
Συσκευασία
1 τμχ
QUADRO MΠΑΡΕΤΑ ΓΕΙΩΣΕΩΣ ΜΗΚΟΣ 500mm UC976 UC976
Τιμή
69,75 €
/ τμχ
Τεχνικές ιδιότητες
Ηλεκτρικό ρεύμα
-
Ονομαστικό ρεύμα IN160 A
Διαστάσεις
-
Ύψος12 mm
-
Πλάτος495 mm
-
Πλάτος/πάχος διανομής5 - 5 mm
-
Βάθος5 mm
Υλικά
-
ΥλικόΧαλκός
Περιβαλλοντική αξία
Πιστοποιήσεις και έγγραφα
Λήψεις
-
Εικόνα προϊόντος
-
Φύλλο δεδομένων προϊόντος
Hager Τεχνικό φυλλάδιο προϊόντος UC976
QUADRO MΠΑΡΕΤΑ ΓΕΙΩΣΕΩΣ ΜΗΚΟΣ 500mm
PDF -
Declaration of conformity
Declaration
Declaration of conformity International 2023-04-25
PDF387,46 kB
Declaration
Declaration of conformity International 2023-04-25
PDF395,23 kB
Declaration
Declaration of conformity International 2022-10-19
PDF707,52 kB
Declaration of conformity en-GB 2026-04-01
PDF538,80 kB
Declaration of conformity en-GB 2026-04-01
PDF539,93 kB
Declaration of conformity en-GB 2026-04-02
PDF503,38 kB
Declaration of conformity en-GB 2026-04-02
PDF506,23 kB
Declaration of conformity en-GB 2026-07-22
PDF651,83 kB
Περισσότερα τεκμηρίωση