ΚΑΛΥΜΜΑ ΠΛΑΣΤ. ΚΕΝΩΝ ΘΕΣΕΩΝ (24Θ) QUADRO JP024
EAN
3250613560249
Συσκευασία
10 τμχ
Τιμή
5,66 €
/ τμχ
*
Συνδεθείτε για να δημιουργήσετε μια λίστα προϊόντων
Πρέπει να είστε συνδεδεμένοι στο λογαριασμό σας στο myHager για να δημιουργήσετε λίστες προϊόντων
Τεχνικές ιδιότητες
Διαστάσεις
-
Ύψος35 mm
-
Πλάτος510 mm
-
Βάθος210 mm
Υλικά
-
ΧρώμαPure white
-
Κωδικός RAL9010
Περιβαλλοντική αξία
Πιστοποιήσεις και έγγραφα
Λήψεις
-
Εικόνα προϊόντος
-
Declaration of conformity
Declaration of conformity 2024-09-17
PDF399,41 kBDeclaration of conformity 2024-09-17
PDF394,42 kBDeclaration of conformity International 2023-09-26
PDF360,17 kBDeclaration of conformity International 2023-09-26
PDF348,14 kBDeclaration of conformity International 2024-02-15
PDF393,09 kBDeclaration of conformity International 2024-02-15
PDF380,56 kB
Περισσότερα τεκμηρίωση