Η μπάρα γείωσης quadro με κωδικό UC971 της Hager (12×5 mm, μήκος 250 mm, 160A) προσφέρει ασφαλή κατανομή γείωσης σε πίνακες. Με κατασκευή από χαλκό και πολλαπλές θέσεις σύσφιξης, εξασφαλίζει αξιόπιστες και οργανωμένες συνδέσεις.
EAN
3250616139718
Συσκευασία
1 τμχ
QUADRO ΜΠΑΡΑ ΓΕΙΩΣΗΣ ΜΕ ΣΦΙΚΤΗΡΕΣ 12x5mm L250mm UC971 UC971
Τιμή
49,96 €
/ τμχ
Τεχνικές ιδιότητες
Ηλεκτρικό ρεύμα
-
Ονομαστικό ρεύμα IN160 A
Διαστάσεις
-
Ύψος12 mm
-
Ύψος μπάρας ιανομής5 mm
-
Πλάτος245 mm
-
Πλάτος/πάχος διανομής12 - 12 mm
-
Βάθος5 mm
-
Μήκος250 mm
Υλικά
-
ΥλικόΧαλκός
Περιβαλλοντική αξία
Πιστοποιήσεις και έγγραφα
Λήψεις
-
Εικόνα προϊόντος
-
Φύλλο δεδομένων προϊόντος
Hager Τεχνικό φυλλάδιο προϊόντος UC971
QUADRO ΜΠΑΡΑ ΓΕΙΩΣΗΣ ΜΕ ΣΦΙΚΤΗΡΕΣ 12x5mm L250mm
PDF -
Declaration of conformity
Declaration of conformity en-GB 2026-04-01
PDF538,80 kB
Declaration of conformity en-GB 2026-04-01
PDF539,93 kB
Declaration of conformity en-GB 2026-04-02
PDF503,38 kB
Declaration of conformity en-GB 2026-04-02
PDF506,23 kB
Περισσότερα τεκμηρίωση