QUADRO+ ΣΕΤ ΜΕΛΛΙΚΕΣ ΛΑΜΕΣ ΟΡΙΖΟΝΤΙΑΣ ΣΥΝΕΝΩΣΗΣ FN950
EAN
3250612649501
Συσκευασία
4 τμχ
Τιμή
33,25 €
/ Σετ
*
Συνδεθείτε για να δημιουργήσετε μια λίστα προϊόντων
Πρέπει να είστε συνδεδεμένοι στο λογαριασμό σας στο myHager για να δημιουργήσετε λίστες προϊόντων
Τεχνικές ιδιότητες
Διαστάσεις
-
Ύψος2 mm
-
Πλάτος40 mm
-
Βάθος30 mm
Υλικά
-
ΥλικόΑτσάλι
Περιβαλλοντική αξία
Πιστοποιήσεις και έγγραφα
Λήψεις
-
Εικόνα προϊόντος
-
Installation manual
Installation manual International 2024-04-10
PDF3,97 MB -
Declaration of conformity
Declaration of conformity International 2023-09-26
PDF360,17 kBDeclaration of conformity International 2023-09-26
PDF348,14 kBDeclaration of conformity International 2024-02-15
PDF393,09 kBDeclaration of conformity International 2024-02-15
PDF380,56 kB
Περισσότερα τεκμηρίωση