QUADRO+ ΠΛΑΤΗ ΑΔΙΑΦΑΝΗΣ ΠΛ.450Χ Υ.2100mm FN217E
EAN
3250610190265
Συσκευασία
1 τμχ
Τιμή
135,96 €
/ τμχ
Συνδεθείτε για να δημιουργήσετε μια λίστα προϊόντων
Πρέπει να είστε συνδεδεμένοι στο λογαριασμό σας στο myHager για να δημιουργήσετε λίστες προϊόντων
Τεχνικές ιδιότητες
Διαστάσεις
-
Ύψος2.100 mm
-
Πλάτος450 mm
-
Βάθος399 mm
Υλικά
-
ΧρώμαPure white
-
ΥλικόΑτσάλι
-
ΜεταχείρισηΒερνίκι
Οδηγίες
-
Κατάλληλο ως πλαϊνό πάνελΟχι
Περιβαλλοντική αξία
Πιστοποιήσεις και έγγραφα
Λήψεις
-
Εικόνα προϊόντος
-
Instruction manual
Instruction manual International 2024-12-04
PDF3,97 MB -
Declaration of conformity
Declaration of conformity International 2023-09-26
PDF360,17 kBDeclaration of conformity International 2023-09-26
PDF348,14 kBDeclaration of conformity International 2024-02-15
PDF393,09 kBDeclaration of conformity International 2024-02-15
PDF380,56 kB
Περισσότερα τεκμηρίωση