Η συμμετρική διατρητή ράγα DIN A099B της Hager προορίζεται για κάθετη τοποθέτηση κλεμών και αξεσουάρ σε ηλεκτρικούς πίνακες. Με μήκος 2 m και διαστάσεις 15x35 mm, προσφέρει αξιόπιστη στήριξη και οργανωμένη διάταξη τερματικών. Η μεταλλική κατασκευή με γαλβάνισμα εν θερμώ εξασφαλίζει υψηλή αντοχή και προστασία από διάβρωση, ιδανική για βιομηχανικές και κτιριακές εγκαταστάσεις.
EAN
3250610669990
Συσκευασία
10 τμχ
ΣΥΜΜΕΤΡΙΚΗ ΔΙΑΤΡΗΤΗ ΡΑΓΑ DIN ΓΙΑ ΚΛΕΜΕΣ ΚΑΘΕΤΗ 2M A099B A099B
Τιμή
22,77 €
/ τμχ
Τεχνικές ιδιότητες
Διαστάσεις
-
Ύψος15 mm
-
Πλάτος35 mm
-
Μήκος2.000 mm
Υλικά
-
ΥλικόΜεταλλικό
-
ΜεταχείρισηΓαλβανισμένο hot-dip
Εξοπλισμός
-
Τύπος ράγας DINΣυμμετρικό
Περιβαλλοντική αξία
Πιστοποιήσεις και έγγραφα
Λήψεις
-
Εικόνα προϊόντος
-
Φύλλο δεδομένων προϊόντος
Hager Τεχνικό φυλλάδιο προϊόντος A099B
ΣΥΜΜΕΤΡΙΚΗ ΔΙΑΤΡΗΤΗ ΡΑΓΑ DIN ΓΙΑ ΚΛΕΜΕΣ ΚΑΘΕΤΗ 2M
PDF -
Declaration of conformity
Declaration
Declaration of conformity International 2023-04-25
PDF387,46 kB
Declaration
Declaration of conformity International 2023-04-25
PDF395,23 kB
Declaration of conformity en-GB 2026-04-01
PDF538,80 kB
Declaration of conformity en-GB 2026-04-01
PDF539,93 kB
Declaration of conformity en-GB 2026-04-02
PDF503,38 kB
Declaration of conformity en-GB 2026-04-02
PDF506,23 kB
Declaration of conformity en-GB 2026-04-07
PDF441,44 kB
Declaration of conformity en-GB 2026-04-07
PDF461,69 kB
Declaration of conformity en-GB 2026-07-22
PDF651,83 kB
Περισσότερα τεκμηρίωση