QEVO ΣΕΤ 2 ΟΡΘΟΣΤΑΤΩΝ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΜΕΤΩΠΩΝ Υ400MM UC400F
Τιμή
48,97 €
/ τμχ
Περισσότερα προϊόντα
Συμβατά προϊόντα
-
Κωδικοί 2 διαθέσιμα προϊόντα
Κωδικοί
Τεχνικές ιδιότητες
Διαστάσεις
-
Ύψος400 mm
-
Πλάτος50 mm
-
Βάθος45 mm
-
Μήκος400 mm
Υλικά
-
ΥλικόΜεταλλικό
Χωρητικότητα
-
Αριθμός στοιχείων0
Εξοπλισμός
-
Τύπος ράγας DINΑσύμμετρο
Περιβαλλοντική αξία
Πιστοποιήσεις και έγγραφα
Λήψεις
-
Εικόνα προϊόντος
-
Φύλλο δεδομένων προϊόντος
Hager Τεχνικό φυλλάδιο προϊόντος UC400F
QEVO ΣΕΤ 2 ΟΡΘΟΣΤΑΤΩΝ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΜΕΤΩΠΩΝ Υ400MM
PDF -
Installation manual
Installation manual International 2021-11-29
PDF5,23 MB
Installation manual International 2023-03-23
PDF3,88 MB -
Declaration of conformity
Declaration
Declaration of conformity International 2023-09-26
PDF348,14 kB
Declaration
Declaration of conformity International 2023-09-26
PDF360,17 kB
Declaration of conformity International 2024-02-15
PDF380,56 kB
Declaration of conformity International 2024-02-15
PDF393,09 kB
Declaration of conformity en-GB 2024-09-17
PDF399,41 kB
Declaration of conformity en-GB 2024-09-17
PDF394,42 kB
Declaration of conformity en-GB 2026-04-07
PDF461,69 kB
Declaration of conformity en-GB 2026-04-07
PDF441,44 kB
Περισσότερα τεκμηρίωση