QUADRO ΣΧΑΡΑ ΑΕΡΙΣΜΟΥ ΜΕ ΦΙΛΤΡΟ 250X250MM FL224Z
EAN
3250619272245
Συσκευασία
1 τμχ
Τιμή
66,61 €
/ τμχ
Συνδεθείτε για να δημιουργήσετε μια λίστα προϊόντων
Πρέπει να είστε συνδεδεμένοι στο λογαριασμό σας στο myHager για να δημιουργήσετε λίστες προϊόντων
Ολοκληρώστε το συστημά σας
Προαιρετικά αξεσουάρ
-
Περσίδες εξαερισμού και ανταλλακτικά φίλτρα 1 διαθέσιμα προϊόντα
Ολοκληρώστε το συστημά σας
Τεχνικές ιδιότητες
Διαστάσεις
-
Ύψος250 mm
-
Πλάτος250 mm
-
Βάθος31 mm
Υλικά
-
ΧρώμαΑνοιχτό γκρι
-
Κωδικός RAL7035
Ασφάλεια
-
Κατηγορία προστασίας (IP)IP54
Περιβαλλοντική αξία
Πιστοποιήσεις και έγγραφα
Λήψεις
-
Εικόνα προϊόντος
-
Declaration of conformity
Declaration
Declaration of conformity International 2022-11-30
PDF209,26 kBDeclaration
Declaration of conformity International 2022-11-30
PDF140,98 kB
Περισσότερα τεκμηρίωση